ダイヤフラム式定量ポンプ
- 通常単価(税別)
- 107,498円
- 税込単価
- 118,248円
通常出荷日:12日目
安全性、省エネ性、使いやすさを追求した定量ポンプ。【特長】・締切運転時に送液の力を制御し圧力上昇を防止...
詳細を確認- 商品タイプ
- 送液ポンプ
- サイズ (mm)
- 147.0×150.5×216.0
- 詳細タイプ
ソレノイド駆動Eタイプ
- 吐出量 (ml/min)
100(最大)
- 接続口径 (mm)
6×11
- メーカー商品名
定量ポンプPW-100-VTCE-HWJ
- 型番
PW-100-VTCE-HWJ
- アズワン型番
1-6615-15
- 仕様詳細
最大吸入揚程1.5(常温・清水の場合)
- 表示
高輝度LED
- 材質
接液部/ポンプヘッド・継手/PVC(塩化ビニル樹脂)、ダイヤフラム/PTFE(四フッ化エチレン)、チャッキボール/セラミック、弁座・Oリング/エチレンプロピレンゴム(VTCEタイプ)・フッ素ゴム(VTCFタイプ)
- 電源
AC100~240V 50/60Hz
- 防塵・防水
IP65相当
- 付属品
PVC(塩化ビニル樹脂)ホース(3m)/エアー抜き用軟質PVC(塩化ビニル樹脂)ホース(Φ4Xφ6mm・1m)/サイホン止めチャッキ弁/フート弁/ポンプ取り付けボルト・ナット(M5X30)X2個
- 最大吐出圧 (kPa)
1.0MPa
- 機能
パルス比例/外部停止制御・警報出力
- 吐出可能粘度 (Pa・s)
50m(MAX)
- 使用可能液体温度 (℃)
0~40
- 重量 (kg)
1.8
- 特長
ストローク数と吐出量での注入量設定が可能です。送液の力を制御し規定以上の圧力上昇を防止するSAFEモードや吐出圧力に応じて省エネを行うECOモードを搭載しています。
- 脚注
電源コード・コンセントプラグは付属しておりません。
ご注意
〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
ダイヤフラム式定量ポンプの詳細
1-6615-11/1-6615-12/1-6615-13の仕様
- 吐出可能粘度:50mPa・s(MAX)
- 最大吸入揚程:1.5m(常温・清水の場合)
- 使用可能液温:0~40℃
- 表示:高輝度LED
- 機能:パルス比例/外部停止制御・警報出力
- 電源:AC100~240V 50/60Hz
- サイズ:147.0×150.5×216.0mm
- 重量:1.8kg
- 防塵・防水:IP65相当
- 最大吐出圧力:1.0MPa
- 付属品:PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、エアー抜き用軟質PVC(塩化ビニル樹脂)ホース(φ4×φ6(直径4×6mm)・1m)、サイホン止めチャッキ弁、フート弁、ポンプ取り付けボルト・ナット(M5×30)×2個
- ソレノイド駆動
1-6615-11の仕様
- 接液部材質:ポンプヘッド・継手/PVC(塩化ビニル樹脂)、ダイヤフラム/PTFE(四フッ化エチレン)、チャッキボール/セラミック、弁座・Oリング/エチレンプロピレンゴム
- 最大吐出流量:30mL/min
- 接続口径:φ4×9(接続口径4×9mm)
1-6615-12の仕様
- 接液部材質:ポンプヘッド・継手/PVC(塩化ビニル樹脂)、ダイヤフラム/PTFE(四フッ化エチレン)、チャッキボール/セラミック、弁座・Oリング/フッ素ゴム
- 最大吐出流量:60mL/min
- 接続口径:φ4×9(接続口径4×9mm)
1-6615-13の仕様
- 接液部材質:ポンプヘッド・継手/PVC(塩化ビニル樹脂)、ダイヤフラム/PTFE(四フッ化エチレン)、チャッキボール/セラミック、弁座・Oリング/エチレンプロピレンゴム
- 最大吐出流量:60mL/min
- 接続口径:φ6×11(接続口径6×11mm)
PW-100-VTCE-HWJの仕様・寸法情報
商品タイプ
送液ポンプ
サイズ(mm)
147.0×150.5×216.0
詳細タイプ
ソレノイド駆動Eタイプ
吐出量(ml/min)
100(最大)
接続口径(mm)
6×11
メーカー商品名
定量ポンプPW-100-VTCE-HWJ
型番
PW-100-VTCE-HWJ
アズワン型番
1-6615-15
仕様詳細
最大吸入揚程1.5(常温・清水の場合)
表示
高輝度LED
材質
接液部/ポンプヘッド・継手/PVC(塩化ビニル樹脂)、ダイヤフラム/PTFE(四フッ化エチレン)、チャッキボール/セラミック、弁座・Oリング/エチレンプロピレンゴム(VTCEタイプ)・フッ素ゴム(VTCFタイプ)
電源
AC100~240V 50/60Hz
防塵・防水
IP65相当
付属品
PVC(塩化ビニル樹脂)ホース(3m)/エアー抜き用軟質PVC(塩化ビニル樹脂)ホース(Φ4Xφ6mm・1m)/サイホン止めチャッキ弁/フート弁/ポンプ取り付けボルト・ナット(M5X30)X2個
最大吐出圧(kPa)
1.0MPa
機能
パルス比例/外部停止制御・警報出力
吐出可能粘度(Pa・s)
50m(MAX)
使用可能液体温度(℃)
0~40
重量(kg)
1.8
特長
ストローク数と吐出量での注入量設定が可能です。送液の力を制御し規定以上の圧力上昇を防止するSAFEモードや吐出圧力に応じて省エネを行うECOモードを搭載しています。
脚注
電源コード・コンセントプラグは付属しておりません。
-
-
ダイヤフラム式定量ポンプの型番PW-100-VTCE-HWJのページです。
型番PW-100-VTCE-HWJに関する仕様情報を記載しております。
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| タクミナ | タクミナ | タクミナ | アズワン | アズワン | アズワン |
| 107,498円 | 139,680円 | 258,653円 | 96,248円 - | 22,515円 - | 198,865円 - |
| 12日目 | 12日目 | 8日目 | 12日目 | 1日目 | 1日目〜 |
| 送液ポンプ | その他 | チュービングポンプ | 送液ポンプ | 送液ポンプ | 送液ポンプ |
| 147.0×150.5×216.0 | 335×390×592.5 | 110×191×128.1 | 147.0×150.5×216.0 | 80×125×89.5 | 145×93×134 |
| ソレノイド駆動Eタイプ | - | - | - | - | - |
| 100(最大) | 30(最大) | - | - | - | - |
| 6×11 | - | φ4×φ6またはRc1/8 | - | - | - |
ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。