17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノボリ用ポール台K型(スライド式注水型)2段階引出し 日本緑十字社 255111

ノボリ用ポール台K型(スライド式注水型)2段階引出し 日本緑十字社

通常単価(税別)
5,1994,523
税込単価
5,7194,975
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・スライドベースが2段階で引き出せ、安定感も抜群。・スペースに応じて引き出せるスライドベースは...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-3427-25

型番:

255111
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

255111の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3427-25
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
255111
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,1994,523
( 4,975 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライドベースが2段階で引き出せ、安定感も抜群。
・スペースに応じて引き出せるスライドベースは四方に杭打ちできるので、高さのあるポールも安定して立てられます。ウォーターウエイトタイプ。
【商品仕様】
・材質:ポリエチレン
・サイズ:(収納時)180×330×330mm・(展開時)180×500×500mm
・重量:1.6kg・(満水時)13.6kg
・使用方法1.ポール支持口にポールを奥までしっかり入れます。2.ネジ式なので、ぐらつかなくなるまで回して締めてください。3.ポールの高さなど必要に応じスライドベースを引き出してください。
・ノボリヨウポールダイKガタ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノボリ用ポール台K型(スライド式注水型)2段階引出し 日本緑十字社の型番255111のページです。 型番255111に関する仕様情報を記載しております。
ノボリ用ポール台K型(スライド式注水型)2段階引出し 日本緑十字社のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノボリ用ポール台K型(スライド式注水型)2段階引出し 日本緑十字社
注水型マルチのぼりスタンド Q型 日本緑十字社
ノボリ用ポール
注水型マルチのぼりスタンド Q型
緑十字 フラッグキーパー FK-1
旗ポールロープ型
メーカー日本緑十字社日本緑十字社アズワンアズワン日本緑十字社サンポール
通常価格5,1994,9651,3635,50014,76886,721 -
通常出荷日1日目1日目1日目12日目4日目11日目
アズワン型番61-3427-25-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト