17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フラットピンセット 全長 105mm・120mm

通常単価(税別)
5,300
税込単価
5,830
通常出荷日:1日目

【特長】<125>・オーバルフラット型の先端です。<125A>・125を細長くした形状です。<127>...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • アズワン型番

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

メーカー商品名

メーカー型式

アズワン型番

特長

内容量

最小発注数量
フラットピンセット 125
125
1-8187-01
オーバルフラット型の先端です。
1本
4個
フラットピンセット 125A
125A
1-8187-02
125を細長くした形状です。
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,300
( 5,830 )
1日目
5,300
( 5,830 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
<125>
・オーバルフラット型の先端です。
<125A>
・125を細長くした形状です。
<127>
・薄く四角い先端をしたタイプです。
【材質】
・材質:SA(耐酸性ステンレス)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットピンセット 全長 105mm・120mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットピンセット 全長 105mm・120mm
精密耐薬ピンセット
超精密ピンセット 先端折曲 IDEAL-TEK
ファイバーチップピンセット 全長 125mm・130mm
超硬ピンセット
セラミックチップピンセット
メーカーIDEAL-TEKIDEAL-TEKIDEAL-TEKIDEAL-TEKIDEAL-TEKIDEAL-TEK
通常価格5,3006,000 -5,8006,268 -10,31611,900 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
商品タイプピンセットピンセットピンセットピンセットピンセットピンセット
ピンセット特徴ウエハー精密精密特殊特殊特殊
全長(mm)120130140---
材質SA(耐酸性ステンレス)ハンドル:SA(耐酸鋼)、先端チップ:PVDF(ポリフッ化ビリニデン)SA(耐酸性ステンレス)<チップ>カーボン合金(ニッケル・クロム・モリブデン)ハンドル/SA(耐酸鋼)
内容量1本1個1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト