17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電性網目テープ クリーンルーム用 CGT-25 CGT-25

導電性網目テープ クリーンルーム用 CGT-25

通常単価(税別)
4,600
税込単価
5,060
通常出荷日:6日目

【特長】・内外に花火防止層と静電気防止表面を持つ特殊なポリエチレンテープです。・・導電性網目は2つの静...

詳細を確認
  • TGK型番
    0444-25-16-64

型番:

CGT-25
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CGT-25の仕様・寸法情報

TGK型番
0444-25-16-64
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
CGT-25
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,600
( 5,060 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】・内外に花火防止層と静電気防止表面を持つ特殊なポリエチレンテープです。
・・導電性網目は2つの静電防止層の間に埋め込まれており、グリッドの脱落、剥落、亀裂または欠け落ちを防ぎます。
・・静電気の蓄積予防はもちろん、効果的な静電防止を可能にします。
【商品仕様】
・品名:テープ 導電性網目タイプ

・型式:CGT-25
・幅(mm):25
・長さ(m):33
・・芯材質:プラスチック
・*摘要:クリーンルーム用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

導電性網目テープ クリーンルーム用 CGT-25の型番CGT-25のページです。 型番CGT-25に関する仕様情報を記載しております。
導電性網目テープ クリーンルーム用 CGT-25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性網目テープ クリーンルーム用 CGT-25
導電性網目テープ クリーンルーム用 CGTシリーズ
ウルトラテープ#2149(導電対策用)
クリーンルーム用ラインテープ
クリーンルーム用フィルム両面テープ
クリーンルーム用ラインテープ 通常タイプ 25mm×33m・50mm×33m
メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワントラスコ中山アズワン日本緑十字社
通常価格4,6002,400 -6,350 -1,9584,6001,236 -
通常出荷日6日目6日目1日目2日目〜1日目1日目
TGK型番0444-25-16-64-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用テープカテゴリの売れ筋ランキング