17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-081

通常単価(税別)
5,700
税込単価
6,270
通常出荷日:1日目

【特長】・独立什器や卓上機器の固定に。・独立什器の転倒を防止。卓上の滅菌器などの落下を防止。

  • 商品タイプ
    家具転倒防止用金具
  • グレー
  • メーカー商品名
    リンクフレームフラットLL型LP-081
  • メーカー型番
    LP-081
  • 対象物重量
    120kg/個
  • アズワン型番
    2-9096-02

型番:

LP-081
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LP-081の仕様・寸法情報

商品タイプ
家具転倒防止用金具
[その他] グレー
メーカー商品名
リンクフレームフラットLL型LP-081
メーカー型番
LP-081
対象物重量
120kg/個
アズワン型番
2-9096-02

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LP-081
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,700
( 6,270 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独立什器や卓上機器の固定に。
・独立什器の転倒を防止。卓上の滅菌器などの落下を防止。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-081の型番LP-081のページです。 型番LP-081に関する仕様情報を記載しております。
リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-081のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-081
リンテック21 リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080
キャビネットホルダー
レベルアジャスターストッパーSS
リンテック21 自重堂 透析機械装置ストッパー
リンテック21 リンクワイヤーストッパー
メーカーリンテック21リンテック21リンテック21リンテック21リンテック21リンテック21
通常価格5,7004,1773,7737,56530,1685,849
通常出荷日1日目5日目1日目1日目26日目1日目
商品タイプ家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具
グレーグレークリーム色(不透明)グレーグレーグレー
メーカー商品名リンクフレームフラットLL型LP-081リンクプレートフラットII型 LP-080キャビネットホルダー LH-801GLPリンクレベルアジャストッパMS-3071透析機械装置ストッパーMRO-001リンクワイヤーストッパー MW-001
メーカー型番LP-081LP-080LH-801GLPMS-3071MRO-001MW-001
対象物重量120kg/個120kg/個150kg/個200kg/個600kg以下/2個300kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト