17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロフィット・メッシュ プラ L 9902

プロフィット・メッシュ プラ L

通常単価(税別)
3,750
税込単価
4,125
通常出荷日:6日目

【特長】細幅二重メッシュタイプで、腰部をしっかりとサポートします。 メッシュ素材を使用し通気性に優れて...

詳細を確認
  • TGK型番
    0069-87-04-23

型番:

9902
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9902の仕様・寸法情報

TGK型番
0069-87-04-23
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
9902
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,750
( 4,125 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】細幅二重メッシュタイプで、腰部をしっかりとサポートします。 メッシュ素材を使用し通気性に優れています。1本の補助ベルト及び2本のステイにより、腹圧と腰部の固定力が高まります。
【商品仕様】
・品番:9902
・ステイ 固定部の素材:プラスチック
・色:ホワイト
・サイズ:L
・ウエスト(cm):90~105
・入数(箱):1本
・前幅:12cm 後幅:17cm
・素材:ナイロン・ポリウレタン・ポリエチレン(プラスチックステイ)・ポリエステル

商品担当おすすめ

  • プロフィット・メッシュ プラ S 画像

    東京硝子器械

    プロフィット・メッシュ プラ S

    【特長】細幅二重メッシュタイプで、腰部をしっかりとサポートします。 メッシュ素材を使用し通気性に優れています。1本の補助ベルト及び2本のステイにより、腹圧と腰部の固定力が高まります。

  • 手首リブ 画像

    東京硝子器械

    手首リブ

    【特長】手首・足首の隙間を埋め、しっかりフィット。現状のユニフォームにプラスすることにより、体毛・毛髪落下防止に役立ちます。サポート系を使用していますので、しっかりフィットしてソフトな肌触りです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロフィット・メッシュ プラ Lの型番9902のページです。 型番9902に関する仕様情報を記載しております。
プロフィット・メッシュ プラ Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロフィット・メッシュ プラ L
プロフィット・メッシュ プラ S
プロガードライト・メッシュ プラ LL
万能ゴムベルト 0371 S
プロフィット・メッシュ
プロスリム・メッシュ プラ M
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格3,7503,7503,5821,5623,9473,509
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
TGK型番0069-87-04-230069-87-04-210069-87-04-140069-87-04-42--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト