ファクトリーサプライ用品技術窓口
オーエスジー
ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) プラグ
通常価格(税別):8183円~
通常出荷日:在庫品1日目
寺岡製作所
極薄 フィルム両面テープ No.707【5~25個入り】
通常価格(税別):24934円~
通常出荷日:10日目
アズワン
90°直角プリズム
アズワン
通常価格(税別):4670円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
タンタル板 Ta-□100シリーズ
アズワン
通常価格(税別):22515円~
通常出荷日:8日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
通常価格(税別):7000円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】
通常価格(税別):5838円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3560円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10【100~1,000個入り】
通常価格(税別):1000円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)【1~20個入り】
通常価格(税別):1658円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・照液晶テレビや携帯端末のディスプレイに使用されている光学デバイスで、入射方向の向きを変えたり...
詳細を確認| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21,000円 ( 23,100円 ) | 55日目 |
21,000円 ( 23,100円 ) | 15日目 |
【特長】
・照液晶テレビや携帯端末のディスプレイに使用されている光学デバイスで、入射方向の向きを変えたり、指向性がある光源を拡散光させる場合に使用します。
・2mm厚のアクリル板に直接プリズムが加工されているので、変形しにくく性能が安定しています。
・プリズムラインのピッチが0.05mmと0.03mmの2タイプがあります。
・フレネルプリズム(平面プリズム)として使用することも可能です。
・プリズム面は、反射光を観察したときにギザギザに見える面の方です。(きれいに反射が見えるのは、裏面)
・※プリズムシートには方向性があります。
・※2次元で光を拡散させたい場合は2枚のプリズムシートを交差させてご使用下さい。
・※プリズムシートは波長分散があります。
・※蛍光灯のような幅が狭い光源を使用すると色分散(虹)が生じます。
・※プリズムの加工面を強く擦ると、性能が悪くなることがあります。
・※加工面は直接触らないで下さい。
・※80度以上の高温にさらされると変形し、性能が著しく低下します。
・※アセトンやクロロホルムなどの有機溶剤は使用しないで下さい。
・※溶解してプリズム構造が壊れてしまいます。
・※納品時は、保護シートが表面に貼られて納品されますので、使用時は剥がしてご使用ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
2.0/3.0/5.0mm アクリル板
4.7通常価格(税別):2,090円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):335円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):318円~

エスコ
480mmx500mm 制振材シート
0通常価格(税別):2,790円

アズワン
導電シリコンゴムシート(耐熱性用)
0通常価格(税別):17,832円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アズワン
ガラス板 石英 透明
5通常価格(税別):8,400円~

光
アクリルキャスト板(TSシート) 透明・乳白半透明
4.6通常価格(税別):1,718円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~