17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボトルトップフィルター DS0320-2545 DS0320-2545

ボトルトップフィルター DS0320-2545

通常単価(税別)
21,954
税込単価
24,149
通常出荷日:32日目

【特長】コストの節減に役立つ反復使用が可能です。47mmのメンブランを使用して、吸引または加圧ろ過で液...

詳細を確認
  • TGK型番
    0602-21-62-02

型番:

DS0320-2545
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS0320-2545の仕様・寸法情報

TGK型番
0602-21-62-02
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 32日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS0320-2545
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,954
( 24,149 )
32日目

詳細情報

基本情報

【特長】コストの節減に役立つ反復使用が可能です。47mmのメンブランを使用して、吸引または加圧ろ過で液体をねじ口びんにろ過できます。
・GL-45のねじ口びんが使用できます。
・オートクレーブ可。
【商品仕様】
・容量(mL):250
・フィルター面積(cm^2):13.3
・適合口径(GL):45
・品番:320-2545
・本体材質:PSF(ポリサルフォン)
・O-リング材質:シリコン
・チューブアダプター材質:PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボトルトップフィルター DS0320-2545の型番DS0320-2545のページです。 型番DS0320-2545に関する仕様情報を記載しております。
ボトルトップフィルター DS0320-2545のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボトルトップフィルター DS0320-2545
ガラス繊維濾紙 円形・角形
ミリポア VSWP-01300 100枚
アズワン クロマトグラフィー用ペーパー角型
ミリポア IPVH15150 10シート
ワットマン 1851-047 石英繊維濾紙 QM-A φ47
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックアズワン東京硝子器械アズワン東京硝子器械三商
通常価格21,95422,11823,75929,646 -37,41128,800
通常出荷日32日目10日目6日目1日目〜6日目1日目
TGK型番0602-21-62-02-----

ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト