17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファーメド・チューブ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ファーメド・チューブ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AY2421068

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ファーメドBPTチューブは、生体適合性とローラーポンプでの長寿命を兼ね備え、ライフサイエンス用途に適しています
・シリコーンチューブより低い気体透過性を有しています
・発酵、合成、分離、精製などに適し外部からの影響を受けやすい細胞培養にも安心して使用できます
・ファーメドBPTチューブは、優れた耐酸性、耐アルカリ性および耐酸化性を備えています。可視光および紫外線を通しませんので、光により変性しやすい流体を取り扱うのにも適しています
・-51℃から135℃の範囲で連続して使用できます
・CIPによる洗浄、あるいはSIPによる滅菌を繰り返し行うことができ、5MRadsまでのガンマ線滅菌も可能です
・ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命
・オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能
・無菌的に熱溶着が可能
・次の各種規格に適合:USPクラスVI、FDA(食品用)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
液送用チューブ
内径×外径(mm)
3.9×5.8
1巻(m)
7.5
TGK型番
0710-17-11-54
耐熱温度(℃)
135
ベージュ
硬度
硬度ショア:64
内容量
1巻

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト