17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐薬品性エプロン 白 1枚入 600-03428-004

耐薬品性エプロン 白 1枚入

通常単価(税別)
21,496
税込単価
23,646
通常出荷日:6日目

【特長】・非常に軽量で作業性にすぐれたエプロンです。・クリーンルーム用としてつくられており、非常に低発...

詳細を確認

型番:

600-03428-004
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

600-03428-004の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーンルーム用ウェア
種類
その他
ホワイト系
丈(cm)
108
袖丈(cm)
73
胴廻り(cm)
63
メーカー品番
600-03428-004
TGKコード
0765250512
TGK型番
0765-25-05-12
摘要
カッポウギ
素材
ポリウレタン合皮にラミネート加工
内容量
1着

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
600-03428-004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,496
( 23,646 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常に軽量で作業性にすぐれたエプロンです。
・クリーンルーム用としてつくられており、非常に低発塵です。
・エプロンのデザインは人間工学の松村佐知子先生によって行われており、長時間作業でも疲れません。
・このエプロンは長袖、足元まである長さ、ハイネックと、完全に薬品よりオペレーターを守るようにデザインされています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐薬品性エプロン 白 1枚入の型番600-03428-004のページです。 型番600-03428-004に関する仕様情報を記載しております。
耐薬品性エプロン 白 1枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐薬品性エプロン 白 1枚入
耐薬品性エプロン 白 1枚入 (0765-25-05-12)
異物混入対策ツナギ服 白 袖口・裾口フライス1重
超制電クリーンスーツ 白
クリーンコート PP4361-L 白
静電安全靴 白
メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワンガードナー東京硝子器械シモン
通常価格21,49618,5349,980 -10,451 -8,3009,354 -
通常出荷日6日目6日目7日目1日目〜10日目7日目
商品タイプクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェア関連商品
種類その他その他スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服その他
ホワイト系ホワイト系ホワイト系-ホワイト系ホワイト系
丈(cm)108108----
袖丈(cm)7373----

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト