17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メドーダスター MD-920-50 66797

メドーダスター MD-920-50

通常単価(税別)
94,159
税込単価
103,575
通常出荷日:6日目

【特長】環境破壊で問題になっているフロンガスを一切使うことなく、機器に付着したゴミやホコリを強力なエア...

詳細を確認
  • TGK型番
    0904-25-27-21

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

66797
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

66797の仕様・寸法情報

TGK型番
0904-25-27-21
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
66797
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,159
( 103,575 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】環境破壊で問題になっているフロンガスを一切使うことなく、機器に付着したゴミやホコリを強力なエアーのブローで素早く取除きます。
・クリーンルームでは使用できません。
【商品仕様】
・型式:MD-920-50
・流量(l/min):8
・電源(AC100V):50Hz専用
・定格圧力(MPa):0.2
・消費電力:115W
・本体寸法:180×336×244Hmm
・標準付属品
・ダスター・ノズル・フレキシブルホース・ワンタッチ継手(MS-20SM/同PN)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メドーダスター MD-920-50の型番66797のページです。 型番66797に関する仕様情報を記載しております。
メドーダスター MD-920-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メドーダスター MD-920-50
メドーダスター MD-910 東京硝子器械
MH-100用6φ吸着パッド 10入
バキューム・ピンセット 静電気対策材料使用 東京硝子器械
メドーダスター MD-910 TGK
メドーダスター AC100(50/60Hz専用)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格94,15994,1594,33534,13294,15994,159
通常出荷日6日目6日目6日目8日目6日目7日目〜
TGK型番0904-25-27-210904-25-27-110904-25-27-040948-25-27-05--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト