17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEジェット型撹拌棒 800mm(TGK) F-4105-004

PTFEジェット型撹拌棒 800mm(TGK)

通常単価(税別)
33,666
税込単価
37,033
通常出荷日:6日目

【特長】撹拌効果を増したい時に最適です。・羽根の角度は45°になります。・羽根はネジ締めの為(PEEK...

詳細を確認
  • TGK型番
    0803-17-66-04

型番:

F-4105-004
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-4105-004の仕様・寸法情報

TGK型番
0803-17-66-04
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-4105-004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,666
( 37,033 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】撹拌効果を増したい時に最適です。
・羽根の角度は45°になります。
・羽根はネジ締めの為(PEEK製)、脱着が容易です。
・脱着が容易な為、洗浄しやすくなっております。
・羽根の高さの調節が可能です。
・ご希望に合わせて羽根を複数個設置可能。
【商品仕様】
・品目:PTFEジェット型撹拌棒
・型式:F-4105-04
・全長(mm):800
・ロッド径:8φ
・ネジ材質:PEEK製
・PTFEロッド:8φ、鉄心入り
・回転羽根径:140φ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEジェット型撹拌棒 800mm(TGK)の型番F-4105-004のページです。 型番F-4105-004に関する仕様情報を記載しております。
PTFEジェット型撹拌棒 800mm(TGK)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEジェット型撹拌棒 800mm(TGK)
PTFEジェット型撹拌棒 800mm(全長 800mm)
ふっ素樹脂(R)ジェット型撹拌棒
PTFE羽根型撹拌棒
フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)ジェット型攪拌棒8Φ × 500mm
ふっ素樹脂(R)ジェット型撹拌棒 NR2681シリーズ
メーカーフロン工業東京硝子器械フロンケミカルサンプラテックフロンケミカルアズワン
通常価格33,66633,66645,154 -60,51149,33645,154 -
通常出荷日6日目15日目1日目5日目6日目1日目
TGK型番0803-17-66-04-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト