17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

結束バンド(MPフーズ)【100個入り】

結束バンド(MPフーズ)
通常単価(税別)
4,0448,086
税込単価
4,4488,895
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

作業性、安全性、経済性に優れたケーブルタイ。【特長】・金属検知器やX線異物検知器に反応する素材を使用。...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番:2-8972-01
材質:ナイロン
使用温度範囲:-40~85℃
最大結束径(mm):約φ36(直径36mm)
全長(mm):153
MPフーズ(R)
型番:MPF150

型番:2-8972-02
材質:ナイロン
使用温度範囲:-40~85℃
最大結束径(mm):約φ22(直径22mm)
全長(mm):100
MPフーズ(R)
型番:MPF100

型番:2-8972-03
材質:ナイロン
使用温度範囲:-40~85℃
最大結束径(mm):約φ50(直径50mm)
全長(mm):202
MPフーズ(R)
型番:MPF200

型番:2-8972-04
材質:ナイロン
使用温度範囲:-40~85℃
最大結束径(mm):約φ80(直径80mm)
全長(mm):301
MPフーズ(R)
型番:MPF-300

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

メーカー商品名

アズワン型番

内容量

最小発注数量
約Φ22
100
結束バンド MPF100
2-8972-02
1パック(100本)
1パック

100個入り

約Φ36
153
結束バンド MPF-150
2-8972-01
1パック(100本)
1パック

100個入り

約Φ50
202
結束バンド MPF200
2-8972-03
1パック(100本)
1パック

100個入り

約Φ80
301
結束バンドMPF-300
2-8972-04
1パック(100本)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,044
( 4,448 )
1日目
5,651
( 6,216 )
1日目
6,591
( 7,250 )
1日目
8,086
( 8,895 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

作業性、安全性、経済性に優れたケーブルタイ。
【特長】
・金属検知器やX線異物検知器に反応する素材を使用。
・食品衛生試験に適合している。
・磁性があり金属探知機で検知でき、錆が発生する心配がない。
【用途】
・屋内用の結束バンドとして利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

結束バンド(MPフーズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結束バンド(MPフーズ)
結束バンド(MPフーズ) MPFシリーズ
結束バンド
ナイロン結束バンド
ステンレス結束バンド
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
メーカーアラムアズワンJAPPYトラスコ中山ミスミスリーエムジャパン
通常価格4,044-4,180 -209 -171 -892 -111 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目1日目〜
材質ナイロンナイロンナイロンナイロンステンレスナイロン66
商品タイプケーブルタイ-----
内容量1パック(100本)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト