ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ニッカトー ジルコニアYTZボール(直径0.2~25mm) |
|
ニッカトー 高耐摩耗ジルコニアYTZボール |
|
ケニス ジルコニアボール YTZシリーズ |


ジルコニアYTZボールの外観
| 材質記号 | 組成(%) | 使用溫度常用(℃) | 特性(S以外は、緻密性) | 主要製品 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SiO2 | Al2O3 | ||||
| CW | 58 | 35 | 1350 | 酸・アルカリに安定。恒量性にすぐれる。 | 蒸発ざら、るつぼ、ロ一卜、呈色反応ざら、乳鉢 |
| 釉薬 | 77 | 13 | 1050 | ||
| CB | 63 | 31 | 1450 | 熱衝撃抵抗性・耐食性にすぐれる。 | 燃焼用ボ一卜 |
| NC | 50 | 46 | 熱間の軟化が少ない。耐熱衝撃性が良好。 | 夕ンマン管 | |
| HB | 40 | 56 | 1500 | 熱間荷重軟化が少なく、耐衝撃性にすぐれる。 | 燃焼管、保護管、絶縁管、炉心管 |
| S | 28 | 69 | 1550 | 多孔質。耐食性にすぐれる。耐熱衝撃性にすぐれる。 | 炉心管、保證管、絶縁管 |
| HD | 5 | 93 | - | 耐磨耗性が優秀であり、高い硬度を有する。 | 粉砕用ポットミル、粉砕用ボール |
| SSA-H | 3 | 95 | 1600 | 酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属に対する耐食性にすぐれる。 | るつぼ、夕ンマン管、ボー卜、保護管、絶縁管 |
| SSA-T | - | 99.5 | 1750 | 耐食性・耐熱衝撃性にすぐれる。 | 焼成用容器、セッター |
| SSA-S | 0.1 | 99.6 | 1800 | 化学安定性が抜群の優秀性。電気絶縁性にすぐれる。 | 保護管、絶縁管、チューブ、るつぼ、夕ンマン管 |
| 材質記号 | 組成(%) | 使用溫度常用(℃) | 特性(緻密性) | 主要製品 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MG-12(G) | MgO99.6 | 1700 | 特に塩基性スラグに対する耐食性にすぐれ、電気特性にもすぐれる。 | るつぼ、保護管、絶縁管、夕ンマン管 | |
| ZR-11 | ZrO2 93 | CaO5.5 | 1750 | ガラス、金属、スラグに対する耐食性にすぐれる。 | るつぼ、保護管、夕ンマン管 |
主要磁器材質の基本特性
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
20,241円 ( 22,265円 ) | 6日目 |
19,232円 ( 21,155円 ) | 6日目 |
19,077円 ( 20,985円 ) | 6日目 |
18,922円 ( 20,814円 ) | 6日目 |
18,689円 ( 20,558円 ) | 6日目 |
18,689円 ( 20,558円 ) | 6日目 |
18,612円 ( 20,473円 ) | 6日目 |
18,534円 ( 20,387円 ) | 6日目 |
20,241円 ( 22,265円 ) | 6日目 |
66,556円 ( 73,212円 ) | 6日目 |
粉砕・混合・粉体研究機器の高耐摩耗ジルコニア粉砕ボール。
【特長】
・緻密質。
・高密度、高強度、高靱性及び微細組織からなる耐摩耗性に優れたジルコニア製の粉砕・分散用ボール。
・粉砕効果にすぐれ粉砕時間が大幅に短縮可能。
・耐摩耗性にすぐれ、寿命が長いので、コストダウンが図れる。
・高粘度性、高比重媒体の湿式粉砕、分散用に威力を発揮。
【用途】
・ビーズミル等の粉砕機の粉砕メディアとして、主に湿式粉砕用途で使用されている。

ニッカトー
高耐摩耗ジルコニアYTZボール

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コクゴ
樹脂ボール 不透明/透明着色
0通常価格(税別):3,900円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,400円~

東京スクリーン
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 75μm
0通常価格(税別):14,262円

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):40,597円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
マース容器
0通常価格(税別):190円~

アズワン
アズピュアベルタスリッパ
4.6通常価格(税別):3,290円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~