ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ラック H2100mm×W1800mm×D450mm×天地5段 増連 TS7645-5R

軽中量ラック H2100mm×W1800mm×D450mm×天地5段 増連

通常単価(税別)
30,055
税込単価
33,061
通常出荷日:8日目

【特長】・ボルトレス構造により、組立が簡単です。・200kg/段の耐荷重により、重い積載物保管時に威力...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

TS7645-5R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TS7645-5Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質
スチール
天地棚段数(段)
5
連結タイプ
連結型追加(2本支柱)
間口(mm)
1800
奥行(mm)
450
高さ(mm)
2100
均等積載量(kg/段)
200
アズワン型番
61-9209-24
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
TS7645-5R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,055
( 33,061 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレス構造により、組立が簡単です。
・200kg/段の耐荷重により、重い積載物保管時に威力を発揮します。*増連型のみでの使用は出来ません。
【商品仕様】
・寸法:高さ(H)2100mm×間口(W)1800mm×奥行(D)450mm×天地5段(棚段数)
・増連
・ラック外寸:高さ(H)2103mm×間口(W)1800mm×奥行(D)453mm
・色:ホワイトグレー
・重量:55kg
・耐荷重:(等分布荷重):200kg/段
・50mmピッチで棚板調整可能です。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽中量ラック H2100mm×W1800mm×D450mm×天地5段 増連の型番TS7645-5Rのページです。 型番TS7645-5Rに関する仕様情報を記載しております。
軽中量ラック H2100mm×W1800mm×D450mm×天地5段 増連のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量ラック H2100mm×W1800mm×D450mm×天地5段 増連
軽中量ラック H1800mm×W1800mm×D450mm×天地5段 増連
軽中量ラック H1800mm×W1200mm×D450mm×天地5段 増連
軽中量ラック H2100mm×W1800mm×D600mm×天地5段 増連
軽中量ラック H1800mm×W1800mm×D600mm×天地5段 増連
軽中量ラック H2100mm×W1800mm×D600mm×天地6段 増連
メーカー双福鋼器双福鋼器双福鋼器双福鋼器双福鋼器双福鋼器
通常価格30,05529,24521,60237,60237,23143,545
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目15日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)555556
連結タイプ連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)
間口(mm)180018001200180018001800

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト