ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】1300℃の集中炎で、空気調整により800~1300℃まで変化します。...
型番:
【特長】1300℃の集中炎で、空気調整により800~1300℃まで変化します。・ライターと同じワンアクション着火の扱いやすい設計です。【商品仕様】・型式・種類:GT-3000S セット・摘要:温度1300℃
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840
商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!
トラスコ中山
一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット)
TRUSCO リチウム万能グリス クリーム色
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。
新富士バーナー
通常価格(税別) : 2,117円-
通常出荷日 : 1日目
八光電機
通常価格(税別) : 4,300円-
通常出荷日 : 5日目
東京技術研究所
通常価格(税別) : 4,661円-
通常出荷日 : 3日目~
アズワン
通常価格(税別) : 14,860円
東京硝子器械
通常価格(税別) : 5,637円-
通常価格(税別) : 9,280円-
当日出荷可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ハンディバーナー GT-3000S(TG…
通常価格(税別):7,100円
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード