17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルパックテスト 1-8170-51

通常単価(税別)
39,004
税込単価
42,904
通常出荷日:19日目

【特長】・パックテストを反応試薬とするハンディタイプの単項目水質計です。・最大50件のデータ記録機能付...

詳細を確認
  • アズワン型番
    1-8170-51

型番:

DPM2-H2O2-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DPM2-H2O2-Cの仕様・寸法情報

アズワン型番
1-8170-51
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
DPM2-H2O2-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,004
( 42,904 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パックテストを反応試薬とするハンディタイプの単項目水質計です。
・最大50件のデータ記録機能付きです。
・Bluetooth接続でパソコンへデータ転送可能です。
・測定者や光源による誤差がなく、測定値がデジタル表示されます。
・わずか1.5mLの検水で測定可能です。
【商品仕様】
・型番:DPM2-H2O2-C
・測定項目:過酸化水素(高濃度)
・測定範囲(mg/L):2~130
・測定時間:1分
・測定方法:パックテスト(発色試薬)による吸光光度法(光源:LED)
・測定水温条件:20~25℃(結露が無いこと)
・電源:単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)
・サイズ:68×145×48mm
・重量:210g(乾電池含む)
・防塵・防水構造:IP65(防噴流型)
・付属品:専用カップ(23×13×25mm)×5個
・JANコード:4589582933334
・内容量:1セット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルパックテスト 1-8170-51の型番DPM2-H2O2-Cのページです。 型番DPM2-H2O2-Cに関する仕様情報を記載しております。
デジタルパックテスト 1-8170-51のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルパックテスト 1-8170-51
デジタルパックテスト 1-8170-50
デジタルパックテスト 1-8170-72
デジタルパックテスト 1-8170-61
デジタルパックテスト 1-8170-54
デジタルパックテスト 1-8170-58
メーカー共立理化学研究所共立理化学研究所共立理化学研究所共立理化学研究所共立理化学研究所共立理化学研究所
通常価格39,00439,00439,00439,00439,00439,004
通常出荷日19日目1日目19日目19日目1日目19日目
アズワン型番1-8170-511-8170-501-8170-721-8170-611-8170-541-8170-58

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト