17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テーパータンク丸型 100L ネジキャップ

通常単価(税別)
77,700
税込単価
85,470
通常出荷日:35日目

【商品仕様】・型番:100Lネジキャップ・材質:本体・キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)、コック...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

708633
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

708633の仕様・寸法情報

商品タイプ
PE(ポリエチレン)製容器
形状
丸型
容量(L)
100
アズワン型番
70-8633-55

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
708633
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,700
( 85,470 )
35日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:100Lネジキャップ
・材質:本体・キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)、コック/塩化ビニル樹脂(PVC)
・使用温度範囲:0~70℃
・コック付
・容量:100L
・キャスター:無
・口内径×胴径×全高(mm):φ240×φ570×853
・袴高さ(mm):222
・※寸法には許容差があります。
・※販売単位(価格)は1個です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパータンク丸型 100L ネジキャップの型番708633のページです。 型番708633に関する仕様情報を記載しております。
テーパータンク丸型 100L ネジキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパータンク丸型 100L ネジキャップ
平角缶(1ケロ) 20L
JPボトル 1L JPー1000 滅菌済
テーパータンク 100L 開放型
活栓付丸型瓶カーボーイ LDPE 10L
キャップロート
メーカーニッコーニッコーニッコーコクゴサーモフィッシャーサイエンティフィック瑞穂化成工業
通常価格77,7002,64222,75978,887 -18,1081,617
通常出荷日35日目1日目1日目10日目〜6日目4日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状丸型角型丸型丸型丸型丸型
容量(L)100201100105/10L
アズワン型番70-8633-5510-4107-5511-0305-55---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト