17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ラック H2100mm×W1800mm×D600mm×天地6段 増連 TS7660-6R

軽中量ラック H2100mm×W1800mm×D600mm×天地6段 増連

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,545
税込単価
47,900

【特長】・ボルトレス構造により、組立が簡単です。・200kg/段の耐荷重により...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

TS7660-6R
解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    数量:

    TS7660-6Rの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
    材質
    スチール
    天地棚段数(段)
    6
    連結タイプ
    連結型追加(2本支柱)
    間口(mm)
    1800
    奥行(mm)
    600
    高さ(mm)
    2100
    均等積載量(kg/段)
    200
    アズワン型番
    61-9209-37
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    TS7660-6R
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    43,545
    ( 47,900 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ボルトレス構造により、組立が簡単です。
    ・200kg/段の耐荷重により、重い積載物保管時に威力を発揮します。*増連型のみでの使用は出来ません。
    【商品仕様】
    ・寸法:高さ(H)2100mm×間口(W)1800mm×奥行(D)600mm×天地6段(棚段数)
    ・増連
    ・ラック外寸:高さ(H)2103mm×間口(W)1800mm×奥行(D)603mm
    ・色:ホワイトグレー
    ・重量:82kg
    ・耐荷重:(等分布荷重):200kg/段
    ・50mmピッチで棚板調整可能です。

    ご注意

    • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    軽中量ラック H2100mm×W1800mm×D600mm×天地6段 増連の型番TS7660-6Rのページです。 型番TS7660-6Rに関する仕様情報を記載しております。
    軽中量ラック H2100mm×W1800mm×D600mm×天地6段 増連のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
    A
    棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
    Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
    A
    安全性、強度の面からお勧めできません。
    Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
    A
    異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    軽中量ラック H2100mm×W1800mm×D600mm×天地6段 増連
    軽中量ラック H2100mm×W1800mm×D600mm×天地5段 増連
    軽中量ラック H1800mm×W1800mm×D600mm×天地5段 増連
    軽中量ラック H1800mm×W1200mm×D600mm×天地5段 増連
    軽中量ラック H1800mm×W1500mm×D600mm×天地5段 増連
    軽中量ラック H2100mm×W900mm×D600mm×天地5段 増連
    メーカー双福鋼器双福鋼器双福鋼器双福鋼器双福鋼器双福鋼器
    通常価格43,54537,60237,23124,84832,59121,259
    通常出荷日15日目8日目8日目8日目8日目8日目
    商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
    材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
    天地棚段数(段)655555
    連結タイプ連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)
    間口(mm)18001800180012001500900

    軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト