17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

松浪硝子 封入剤 マルチマウント480 500mL FM48005

松浪硝子 封入剤 マルチマウント480 500mL

通常単価(税別)
9,610
税込単価
10,571
通常出荷日:6日目

【特長】キシレンのみならず、アルカン系、リモネン系の代替キシレンにも対応します。・速乾性も併せ持つ新世...

詳細を確認
  • TGK型番
    0863-14-22-12

型番:

FM48005
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FM48005の仕様・寸法情報

TGK型番
0863-14-22-12
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
FM48005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,610
( 10,571 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】キシレンのみならず、アルカン系、リモネン系の代替キシレンにも対応します。
・速乾性も併せ持つ新世代の封入剤です。(1時間半~2時間で完全硬化します)
・パパニコロウ染色、HE染色の再染色はもとより、細胞診標本、組織標本ともに免疫染色の再染色も検証し、良好な染色性を確認しました。
【商品仕様】
・型式:マルチマウント480
・容量(mL):500
・粘度(mPa・S):480

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

松浪硝子 封入剤 マルチマウント480 500mLの型番FM48005のページです。 型番FM48005に関する仕様情報を記載しております。
松浪硝子 封入剤 マルチマウント480 500mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
松浪硝子 封入剤 マルチマウント480 500mL
標本用封入剤 NEW MX 500mL FX00500
ITOコートスライド 抵抗値20Ω 25枚(松浪硝子工業)
チャンバーカバー 8ウェル SCC-008 20枚(松浪硝子工業)
チャンバーカバー 8ウェル SCC-038 20枚(松浪硝子工業)
ITOコートスライド 抵抗値20Ω MAS 25枚(松浪硝子工業)
メーカー松浪硝子工業松浪硝子工業松浪硝子工業松浪硝子工業松浪硝子工業松浪硝子工業
通常価格9,6108,98959,02726,56556,33775,555
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
TGK型番0863-14-22-120863-14-22-020863-28-42-510863-28-42-450863-28-42-480863-28-42-52

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト