ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラス製円筒濾紙

通常単価(税別)
26,184
税込単価
28,802

耐熱温度は500℃で、水分の多い排ガス中のダスト濃度の測定に適しています。重量...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    濾紙
  • サイズ (mm)
    φ25X90
  • 厚み (mm)
    1.85
  • メーカー商品名
    ガラス製円筒濾紙
  • アズワン型番
    1-7391-01
  • 重量 (g)
    26.25
  • 材質
    100%硼珪酸ガラス繊維
  • 特長
    耐熱温度は500℃で、水分の多い排ガス中のダスト濃度の測定に適しています。重量減少が少ない(0.2%)です。湿気に対する親和力が低く、圧力損失が小さい事から高い吸引速度が得られ、ろ過容量が極めて大きいです。純度が高く、特に重金属の含有量が極めて少ないので、蛍光X線・電子吸光分析等による微量元素分析用ろ紙として使用できます。
  • 捕集効率
    99.999%
  • 基本重量
    1.05g/本

型番:

2814-259
解除
    数量:

    2814-259の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    濾紙
    サイズ(mm)
    φ25X90
    厚み(mm)
    1.85
    メーカー商品名
    ガラス製円筒濾紙
    アズワン型番
    1-7391-01
    重量(g)
    26.25
    材質
    100%硼珪酸ガラス繊維
    特長
    耐熱温度は500℃で、水分の多い排ガス中のダスト濃度の測定に適しています。重量減少が少ない(0.2%)です。湿気に対する親和力が低く、圧力損失が小さい事から高い吸引速度が得られ、ろ過容量が極めて大きいです。純度が高く、特に重金属の含有量が極めて少ないので、蛍光X線・電子吸光分析等による微量元素分析用ろ紙として使用できます。
    捕集効率
    99.999%
    基本重量
    1.05g/本

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2814-259
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,184
    ( 28,802 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    耐熱温度は500℃で、水分の多い排ガス中のダスト濃度の測定に適しています。重量減少が少ない(0.2%)です。湿気に対する親和力が低く、圧力損失が小さい事から高い吸引速度が得られ、ろ過容量が極めて大きいです。純度が高く、特に重金属の含有量が極めて少ないので、蛍光X線・電子吸光分析等による微量元素分析用ろ紙として使用できます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ガラス製円筒濾紙の型番2814-259のページです。 型番2814-259に関する仕様情報を記載しております。
    ガラス製円筒濾紙のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガラス製円筒濾紙
    ワットマン 定性ろ紙 グレード3/グレード4 460×570mm
    アドバンテック東洋 定性ろ紙 種類 定性ろ紙 グレード No.131 3-360-498
    円形定性ろ紙 #2
    ガラスろ紙
    ガラス繊維濾紙 円形・角形
    メーカーGEヘルスケア・ジャパンケニスケニスアドバンテック東洋アドバンテック東洋アズワン
    通常価格26,18439,52126,8519041,505 -22,118
    通常出荷日8日目9日目4日目2日目6日目10日目
    商品タイプ濾紙濾紙濾紙濾紙濾紙濾紙
    サイズ(mm)φ25X90460×570600×600Φ110--
    厚み(mm)1.85-----
    メーカー商品名ガラス製円筒濾紙-----
    アズワン型番1-7391-01-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました