17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロウェルプレート 1ウェルあたり容量 300・400μl

通常単価(税別)
25,535
税込単価
28,089
通常出荷日:1日目

NunclonTMDelta処理により細胞付着性・増殖性に優れています。優れた光学的透明性をもっていま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マイクロプレート
  • 容量 (ml)
    0.3/1ウェル
  • ウェル数
    8×12
  • フタ材質
    PS(ポリスチレン)
  • 特長
    NunclonTMDelta処理により細胞付着性・増殖性に優れています。優れた光学的透明性をもっています。96ウェルプレートは、独立ウェルやリム付きフタによるクロスコンタミ防止・低蒸発設計・スタッキング構造です。各ウェルの番号表示により、顕微鏡観察下でウェルの識別が容易です。
  • 材質
    マイクロプレート/PS(ポリスチレン)(表面/NunclonTMDelta処理
  • 規格 (mm)
    86X128
  • ウェル径(トップ/ボトム) (mm)
    トップφ7.0

型番:

163320
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

163320の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロプレート
容量(ml)
0.3/1ウェル
ウェル数
8×12
メーカー商品名
マイクロウェルプレート 163320
メーカー型番
163320
仕 様
U底(フタ付き)・γ線滅菌済
アズワン型番
2-5465-01
フタ材質
PS(ポリスチレン)
特長
NunclonTMDelta処理により細胞付着性・増殖性に優れています。優れた光学的透明性をもっています。96ウェルプレートは、独立ウェルやリム付きフタによるクロスコンタミ防止・低蒸発設計・スタッキング構造です。各ウェルの番号表示により、顕微鏡観察下でウェルの識別が容易です。
材質
マイクロプレート/PS(ポリスチレン)(表面/NunclonTMDelta処理
規格(mm)
86X128
ウェル径(トップ/ボトム)(mm)
トップφ7.0

絞り込み条件

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 仕 様

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
163320

メーカー商品名

メーカー型番

仕 様

アズワン型番

最小発注数量
マイクロウェルプレート 163320
163320
U底(フタ付き)・γ線滅菌済
2-5465-01
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,535
( 28,089 )
1日目

詳細情報

基本情報

NunclonTMDelta処理により細胞付着性・増殖性に優れています。優れた光学的透明性をもっています。96ウェルプレートは、独立ウェルやリム付きフタによるクロスコンタミ防止・低蒸発設計・スタッキング構造です。各ウェルの番号表示により、顕微鏡観察下でウェルの識別が容易です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロウェルプレート 1ウェルあたり容量 300・400μlの型番163320のページです。 型番163320に関する仕様情報を記載しております。
マイクロウェルプレート 1ウェルあたり容量 300・400μlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロウェルプレート 1ウェルあたり容量 300・400μl
マイクロウェルプレート 1ウェルあたり最大容量 300・400μl
ヌンク マイクロウェルプレート PP
ファルコン プレート 96ウェル
ヌンク 96ディープウェルプレート PP
マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)1ウェルあたり容量 300・400μl
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィック三商三商三商アズワン
通常価格25,53511,216 -57,120 -25,723 -63,750 -25,535 -
通常出荷日1日目1日目〜19日目7日目19日目1日目
商品タイプマイクロプレートマイクロプレートマイクロプレートPCRチューブ・プレートPCRチューブ・プレートマイクロプレート
容量(ml)0.3/1ウェル-400(1ウェル当り)/500(1ウェル当り最大)0.31.9(1ウェル当り)/2(1ウェル当り最大)-
ウェル数8×128×12----
フタ材質PS(ポリスチレン)-----
特長NunclonTMDelta処理により細胞付着性・増殖性に優れています。優れた光学的透明性をもっています。96ウェルプレートは、独立ウェルやリム付きフタによるクロスコンタミ防止・低蒸発設計・スタッキング構造です。各ウェルの番号表示により、顕微鏡観察下でウェルの識別が容易です。ウェル縁の盛り上がりにより、クロスコンタミを防止します。ウェル外側のつや消しにより、読み取りの障害となる反射を防止します。被せミスを防ぐ2ヶ所角をカットし、積み重ね用リム(縁)が付いています。----

シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト