17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セラムチューブ アウタcap 4mL 赤300個入 MS-4604R

セラムチューブ アウタcap 4mL 赤300個入

通常単価(税別)
19,902
税込単価
21,892
通常出荷日:11日目

【特長】溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。・大きなマーキングエリアで記録がしやすく、...

詳細を確認
  • TGK型番
    0043-21-50-22

型番:

MS-4604R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS-4604Rの仕様・寸法情報

TGK型番
0043-21-50-22
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-4604R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,902
( 21,892 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。
・大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。
・オートクレーブ可能です。(121℃、20分)
・すべて放射線で滅菌されています。
・キャップの内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が乾燥・液漏れを防ぎます。
・チューブ内の口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。
・※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
【商品仕様】
・品名:セラムチューブ アウターキャップ
・型式:MS-4604R
・容量(mL):4
・寸法(外径×長さ):φ12.5×71mm
・形状:本体:自立型/キャップ:アウター
・材質:ポリプロピレン
・入数(個):300
・キャップカラー:赤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セラムチューブ アウタcap 4mL 赤300個入の型番MS-4604Rのページです。 型番MS-4604Rに関する仕様情報を記載しております。
セラムチューブ アウタcap 4mL 赤300個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラムチューブ アウタcap 4mL 赤300個入
セラムチューブ アウタcap 5mL 赤300個入
セラムチューブ アウタcap 4mL 黄300個入
セラムチューブ アウタcap 4mL 緑300個入
セラムチューブ アウタcap 2mL 赤500個入
セラムチューブ アウタcap 4mL 色詰300入
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格19,90219,90219,90219,90229,20419,902
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目9日目
TGK型番0043-21-50-220043-21-50-320043-21-50-230043-21-50-250043-21-50-120043-21-50-26

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト