17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイパワークリーナ ペール缶タイプ

通常単価(税別)
122,624特別価格
税込単価
134,886特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:12日目

・ハイパワー静音設計・水・油・一般ゴミを集塵可能な万能フィルターを搭載しています。・モーターユニット以...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    ペール缶タイプ
  • サイズ (mm)
    336X336X682
  • メーカー商品名
    ハイパワークリーナSGV-110DPPC
  • メーカー型番
    SGV-110DP-PC
  • 仕様
    タンク:ペールPCセット
  • タイプ
    乾式専用
  • 重量
    13kg
  • タンク容量 (L)
    12
  • アズワン型番
    2-9957-01
  • 消費電力(W) (W)
    1100
  • 電源
    AC100V50/60Hzコード長/8m
  • 付属品
    φ38静電防止アース入りホース2m、φ38アルミ直管パイプX1本、φ38-25T型ノズル、φ38スキマノズル大
  • 風量
    2.5m³/min
  • 最大真空圧
    30kPa

型番:

SGV-110DPPC
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SGV-110DPPCの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
ペール缶タイプ
サイズ(mm)
336X336X682
メーカー商品名
ハイパワークリーナSGV-110DPPC
メーカー型番
SGV-110DP-PC
仕様
タンク:ペールPCセット
タイプ
乾式専用
重量
13kg
タンク容量(L)
12
アズワン型番
2-9957-01
消費電力(W)(W)
1100
電源
AC100V50/60Hzコード長/8m
付属品
φ38静電防止アース入りホース2m、φ38アルミ直管パイプX1本、φ38-25T型ノズル、φ38スキマノズル大
風量
2.5m³/min
最大真空圧
30kPa

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
SGV-110DPPC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122,62496,382
( 106,020 )
12日目

詳細情報

基本情報

・ハイパワー静音設計・水・油・一般ゴミを集塵可能な万能フィルターを搭載しています。
・モーターユニット以外は丸ごと水洗いが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパワークリーナ ペール缶タイプの型番SGV-110DPPCのページです。 型番SGV-110DPPCに関する仕様情報を記載しております。
ハイパワークリーナ ペール缶タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパワークリーナ ペール缶タイプ
エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 9L
エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 8L
JETペール缶クリーナー(乾湿両用)
ペール缶用電動式バキュームポンプ EVC-550
エアバキュームポンプ(液体専用タイプ) オープンSUS缶専用 APPQO-Hシリーズ
メーカースイデン三立機器東浜商事三立機器アクアシステムアクアシステム
通常価格122,62460,66273,68580,41090,294 -92,860 -
通常出荷日12日目19日目1日目7日目1日目1日目〜
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾式乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用湿式
種類ペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプ
サイズ(mm)336X336X682-----
メーカー商品名ハイパワークリーナSGV-110DPPC-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト