17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

pH複合電極 8220BNWP(サーモフィッシャーサイエンティフィック) 8220BNWP

pH複合電極 8220BNWP(サーモフィッシャーサイエンティフィック)

通常単価(税別)
91,990
税込単価
101,189
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・型式:8220BNWP・品名:ROSSマイクロ型・用途:生化学/製薬、タンパク質・TRI...

詳細を確認
  • TGK型番
    0915-66-35-33

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

8220BNWP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8220BNWPの仕様・寸法情報

TGK型番
0915-66-35-33
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
8220BNWP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,990
( 101,189 )
11日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:8220BNWP
・品名:ROSSマイクロ型
・用途:生化学/製薬、タンパク質・TRIS・酸素・イオウ、少量サンプル(15μL)
・温度測定範囲(℃):0~100
・本体材質:ガラス
・pH測定範囲:0~14

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

pH複合電極 8220BNWP(サーモフィッシャーサイエンティフィック)の型番8220BNWPのページです。 型番8220BNWPに関する仕様情報を記載しております。
pH複合電極 8220BNWP(サーモフィッシャーサイエンティフィック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pH複合電極 8220BNWP(サーモフィッシャーサイエンティフィック)
pH複合電極 1本(サーモフィッシャーサイエンティフィック)
イオン電極 9707BNWP
pHメーター STARシリーズ(サーモフィッシャーサイエンティフィック)
pH電極
pH複合電極(キャルメモ)
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィック東京硝子器械サーモフィッシャーサイエンティフィックアズワンアズワン
通常価格91,99040,709 -126,74056,33528,50026,494 -
通常出荷日11日目8日目〜6日目10日目〜1日目1日目〜
TGK型番0915-66-35-33-----

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト