17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニチペット 固定式 20μL

通常単価(税別)
23,539
税込単価
25,893

【特長】・チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。...

詳細情報を確認する
  • アズワン型番
    2-652-61

型番:

00-NPF2-20
解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    数量:

    00-NPF2-20の仕様・寸法情報

    アズワン型番
    2-652-61
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    00-NPF2-20
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,539
    ( 25,893 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。
    ・手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。
    【商品仕様】
    ・型番:00-NPF2-20
    ・容量設定方式:固定式
    ・容量範囲(μL):20
    ・精度(%):±0.8
    ・再現性(%):<0.3
    ・適合チップ:BMT2-SG
    ・精度:±0.8
    ・再現性:≦0.3
    ・※0.2μL以下の精度・再現性はサンプリング技術に大きく影響されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニチペット 固定式 20μLの型番00-NPF2-20のページです。 型番00-NPF2-20に関する仕様情報を記載しております。
    ニチペット 固定式 20μLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニチペット 固定式 20μL
    マイクロピペット (ニチペットプレミアム) 本体/フィルター
    ピペットマン M(オートタイプ)2~20μL
    マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P20L
    ニチペット(マイクロピペット)
    ピペットマン L P12X20L
    メーカーニチリョーニチリョーギルソンケニスニチリョーギルソン
    通常価格23,53951,30098,10547,3302,500 -154,639
    通常出荷日10日目1日目1日目4日目1日目10日目
    アズワン型番2-652-611-1858-08----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト