17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロテオセーブ SS 1.5mL μチューブ 滅菌済 MS-4265M

プロテオセーブ SS 1.5mL μチューブ 滅菌済

通常単価(税別)
23,484
税込単価
25,832
通常出荷日:9日目

【特長】S-BIOが独自に開発した親水性ポリマーにより、プラスチック容器内部を高密度に水酸化、タンパク...

詳細を確認
  • TGK型番
    0043-23-31-04

型番:

MS-4265M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS-4265Mの仕様・寸法情報

TGK型番
0043-23-31-04
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-4265M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,484
( 25,832 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】S-BIOが独自に開発した親水性ポリマーにより、プラスチック容器内部を高密度に水酸化、タンパク質・ペプチドの非特異吸着を効果的に抑制し、試料損失を低減させることができる製品です。
・従来のコーティングしただけの製品では達成困難であった安定性と溶出物に対する心配のないクリーンな表面、耐有機溶媒性と耐熱性も大幅にUPしています。
【商品仕様】
・プロテオセーブ(R)(耐有機溶媒、耐熱タイプ)
・型式:MS-4265M
・品名:プロテオセーブ(R)SS 1.5mLマイクロチューブ
・材質:ポリプロピレン
・摘要:放射線滅菌済

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロテオセーブ SS 1.5mL μチューブ 滅菌済の型番MS-4265Mのページです。 型番MS-4265Mに関する仕様情報を記載しております。
プロテオセーブ SS 1.5mL μチューブ 滅菌済のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテオセーブ SS 1.5mL μチューブ 滅菌済
プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 未滅菌
東京硝子 プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 滅菌済 MS-4255M
プロテオセーブ SS 1.5mL スリムチューブ
プロテオセーブ SS 15mL 遠沈管
プロテオセーブ SS 96Fプレート
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格23,48424,59726,54761,91740,42744,681
通常出荷日9日目11日目9日目11日目9日目11日目
TGK型番0043-23-31-040043-23-31-01-0043-23-31-060043-23-31-110043-23-31-12

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト