17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KS-D スチールケース 228040

KS-D スチールケース

通常単価(税別)
1,912
税込単価
2,103
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質:スチール・サイズ:内寸50mm角・裏面テープ付・KS-D

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    228040
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    KS-D スチールケース  製品特長・仕様

    228040の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    228040
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,912
    ( 2,103 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・材質:スチール
    ・サイズ:内寸50mm角
    ・裏面テープ付
    ・KS-D

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    KS-D スチールケースの型番228040のページです。 型番228040に関する仕様情報を記載しております。
    KS-D スチールケースのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KS-D スチールケース
    伸縮式ホワイトボード D-3
    伸縮式ホワイトボード D-0
    黒板ふき クリーナー KS-600NS
    黒板 スチール製
    白無地標識 スチール
    メーカー日本緑十字社土牛土牛コクヨシンワ測定日本緑十字社
    通常価格1,9123,4832,97818,6445,809 -4,500
    通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目〜4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト