17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビーカー 10000mL 1000BK10000

ビーカー 10000mL

  • アズワン型番
    61-9715-79

型番:

1000BK10000
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1000BK10000の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9715-79
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1000BK10000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,997
( 41,797 )
12日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量(mL):10,000
・外径240×高さ360mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビーカー 10000mLの型番1000BK10000のページです。 型番1000BK10000に関する仕様情報を記載しております。
ビーカー 10000mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビーカー 10000mL
ビーカー(HARIO) 容量 10000mL
ビーカー(目安目盛付き)硼珪酸ガラス 容量(ml) 10~10000
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
PTFEビーカー 50ml~2000ml 計量カップ
ニューデスカップ 100mL~500mL
メーカーAGCテクノグラスケニスアズワンアズワンアズワン東京硝子器械
通常価格37,99730,0676,123 -6,930 -1,741 -11,550 -
通常出荷日12日目1日目1日目1日目1日目〜6日目〜
アズワン型番61-9715-79-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト