17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ

通常単価(税別)
2,80022,400
税込単価
3,08024,640
通常出荷日:15日目~45日目

【特長】・単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。・レーザ光をディテクターに集光さ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(φmm)

焦点距離

(mm)

コバ厚

(mm)

曲率半径

中心厚 tc

(mm)

バックフォーカス

偏心

アズワン型番

最小発注数量
25
80
2
41.52mm
3.9
77.4mm
<1′
61-6889-08
1個
40
50
2
25.95mm
11.4
42.5mm
<1′
61-6891-60
1個
80
1000
3
519mm
4.5
997mm
<3′
61-6894-30
1個
80
100
3
51.9mm
21.8
85.6mm
<1′
61-6894-20
1個
80
150
3
77.85mm
14.1
140.8mm
<1′
61-6894-21
1個
80
200
3
103.8mm
11
192.7mm
<1′
61-6894-22
1個
80
250
3
129.75mm
9.3
243.9mm
<1′
61-6894-23
1個
80
300
3
155.7mm
8.2
294.6mm
<1′
61-6894-24
1個
80
350
3
181.65mm
7.5
345.1mm
<1′
61-6894-25
1個
80
400
3
207.6mm
6.9
395.5mm
<1′
61-6894-26
1個
80
500
3
259.5mm
6.1
496mm
<1′
61-6894-27
1個
80
700
3
363.3mm
5.2
696.6mm
<1′
61-6894-28
1個
80
800
3
415.2mm
4.9
796.8mm
<1′
61-6894-29
1個
100
1000
3
519mm
5.4
996.4mm
<1′
61-6894-52
1個
100
150
3
77.85mm
21.2
136.1mm
<1′
61-6894-42
1個
100
200
3
103.8mm
15.8
189.6mm
<1′
61-6894-43
1個
100
250
3
129.75mm
13
241.4mm
<1′
61-6894-44
1個
100
300
3
155.7mm
11.2
292.6mm
<1′
61-6894-45
1個
100
350
3
181.65mm
10
343.4mm
<1′
61-6894-46
1個
100
400
3
207.6mm
9.1
394.4mm
<1′
61-6894-47
1個
100
500
3
259.5mm
7.9
494.8mm
<1′
61-6894-48
1個
100
600
3
311.4mm
7
595.4mm
<1′
61-6894-49
1個
100
700
3
363.3mm
6.5
695.7mm
<1′
61-6894-50
1個
100
800
3
415.2mm
6
796mm
<1′
61-6894-51
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,800
( 3,080 )
15日目
5,500
( 6,050 )
15日目
13,000
( 14,300 )
15日目
14,600
( 16,060 )
15日目
14,100
( 15,510 )
15日目
13,500
( 14,850 )
15日目
13,000
( 14,300 )
15日目
13,000
( 14,300 )
15日目
13,000
( 14,300 )
15日目
13,000
( 14,300 )
15日目
13,000
( 14,300 )
15日目
13,000
( 14,300 )
15日目
13,000
( 14,300 )
15日目
18,300
( 20,130 )
35日目
22,400
( 24,640 )
15日目
20,900
( 22,990 )
15日目
19,800
( 21,780 )
15日目
19,300
( 21,230 )
15日目
18,800
( 20,680 )
15日目
18,300
( 20,130 )
15日目
18,300
( 20,130 )
15日目
18,300
( 20,130 )
15日目
18,300
( 20,130 )
15日目
18,300
( 20,130 )
45日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。
・レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
・可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。
・可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。
・外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。
・色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。
・※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。
・※平凸レンズには光を入れる向きがあります。
・※必ず凸面側から平行光を入射させてください。
・※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。
・※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ
リーズナブル球面平凸レンズ ノーコート S-SLBシリーズ
球面両凸レンズ BK7 ノーコート SLBシリーズ
球面平凸レンズ 反射防止膜タイプ SLBシリーズ
リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ S-SLBシリーズ
球面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ 外径(30~100mm)
メーカーシグマ光機シグマ光機シグマ光機シグマ光機シグマ光機シグマ光機
通常価格2,800-11,80016,700 -5,100 -11,200 -12,000 -
通常出荷日15日目〜15日目15日目15日目〜15日目15日目〜
反射防止膜コート波長域ノーコートノーコートノーコート633~1064nm633~1064nm400~700nm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト