17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GL-11-26 化学防護手袋 GL-11-26

GL-11-26 化学防護手袋

通常単価(税別)
2,652
税込単価
2,917
通常出荷日:1日目

【特長】・中・低濃度の酸及びアルカリを取り扱う場合に最適・すべり止め付【商品仕様】・JIST8116適...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    天然ゴム
  • サイズ
    フリー
  • 規格
    JIS
  • 全長 (cm)
    26
  • 手のひら周り (cm)
    24
  • 厚み (mm)
    1
  • イエロー
  • JANコード
    4959382778518
  • トラスココード
    757-0953
  • 質量(g)
    194.000
  • アズワン型番
    61-0476-74
  • 中指長さ(cm)
    7.6

型番:

GL-11-26
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GL-11-26の仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
天然ゴム
サイズ
フリー
規格
JIS
全長(cm)
26
手のひら周り(cm)
24
厚み(mm)
1
イエロー
JANコード
4959382778518
トラスココード
757-0953
質量(g)
194.000
アズワン型番
61-0476-74
中指長さ(cm)
7.6
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GL-11-26
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,652
( 2,917 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中・低濃度の酸及びアルカリを取り扱う場合に最適
・すべり止め付
【商品仕様】
・JIST8116適合品
・全長26cm
・天然ゴム製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GL-11-26 化学防護手袋の型番GL-11-26のページです。 型番GL-11-26に関する仕様情報を記載しております。
GL-11-26 化学防護手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GL-11-26 化学防護手袋
GL-3000F 化学防護手袋
化学防護手袋 GLシリーズ
一般化学薬品用手袋 GL-11
シルバーシールド (化学用手袋)
耐溶剤用手袋 SD-1000
メーカー重松製作所重松製作所アズワン重松製作所ケニスショーワグローブ
通常価格2,65257,9733,100 -3,176 -12,6062,709 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目6日目1日目
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤
商品タイプ天然ゴムその他-すべり止めインナータイプポリウレタン
サイズフリーフリー-フリーM-
規格JISJISJISJIS--
全長(cm)2637----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト