17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型恒温水槽 NTT-2000(自己診断機能) 195400

小型恒温水槽 NTT-2000(自己診断機能)

通常単価(税別)
75,000
税込単価
82,500

【特長】 ・幅200、奥行325mmのミニミニサイズ。消費電力も4Aですから1...

詳細情報を確認する
  • ヒーター容量 (W)
    300
  • 電源
    100V
  • 商品タイプ詳細
    恒温水槽
  • タイプ
    その他
  • 温度範囲 (℃)
    5~70
  • 内容積(L)
    4.6
  • 外形寸法 (mm)
    200×325×215H(付属水槽セット時)
  • 電源詳細
    電源電圧:AC100 50/60Hz
  • 型式
    NTT-2000
  • TGK型番
    0594-61-75-11
  • 仕様
    安全機能:自己診断機能(上・下限温度異常検出・ヒーター断線・センサー異常検知)、フロート空焚き防止・独立過昇防止器(固定)、ヒューズ
  • 槽の材質
    自己消化性PP樹脂

型番:

195400
解除
    数量:
    製品仕様
    0594-61-75-11
    温度調節範囲室温+5~70℃
    温度調節精度(℃)±0.07
    付属水槽容量(L)4.6
    仕様温度設定:シートキー入力(最小設定桁0.1℃)
    温度表示:デジタル表示
    安全機能:自己診断機能(上・下限温度異常検出・ヒーター断線・センサー異常検知)、フロート空焚き防止・独立過昇防止器(固定)、ヒューズ
    付属機能:アラームブザー・オートチューニング
    ヒーター:300W(SUS316L・水専用)
    槽内撹拌:プロペラ撹拌式
    付属水槽材質:自己消化性PP樹脂
    付属水槽有効寸法:158×197×70Hmm
    使用周囲温度範囲:5~35℃
    外形寸法:200×325×215Hmm(付属水槽セット時)
    質量:約2.5kg
    電源入力:4A、0.4kVA
    電源電圧:AC100 50/60Hz

    195400の仕様・寸法情報

    ヒーター容量(W)
    300
    電源
    100V
    商品タイプ詳細
    恒温水槽
    タイプ
    その他
    温度範囲(℃)
    5~70
    内容積(L)
    4.6
    外形寸法(mm)
    200×325×215H(付属水槽セット時)
    電源詳細
    電源電圧:AC100 50/60Hz
    型式
    NTT-2000
    TGK型番
    0594-61-75-11
    仕様
    安全機能:自己診断機能(上・下限温度異常検出・ヒーター断線・センサー異常検知)、フロート空焚き防止・独立過昇防止器(固定)、ヒューズ
    槽の材質
    自己消化性PP樹脂

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    195400
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    75,000
    ( 82,500 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・幅200、奥行325mmのミニミニサイズ。消費電力も4Aですから15A電源で数台並べての使用が可能です。
    ・撹拌は波立ちを抑えたマイルドな撹拌です。40mmの低水位でのインキュベーションも可能です。
    ・タイマー機能(オートスタート・オートストップ)を標準搭載、作業効率がアップします。
    ・アラーム発生時にはブザーで知らせます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    小型恒温水槽 NTT-2000(自己診断機能)の型番195400のページです。 型番195400に関する仕様情報を記載しております。
    小型恒温水槽 NTT-2000(自己診断機能)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    小型恒温水槽 NTT-2000(自己診断機能)
    卓上恒温水槽 NTT-2200(5~80℃)
    恒温オイルバス(TGK)
    ウォーターバス(TGK)
    小型恒温水槽 NTT-2000(TGK)
    卓上恒温水槽 NTT-2200(TGK)
    メーカー東京理化器械東京理化器械東京理化器械東京理化器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格75,00098,000113,482 -31,64966,13998,000
    通常出荷日6日目3日目17日目6日目10日目3日目
    ヒーター容量(W)3001000--3001000
    電源100V100V-100V100V100V
    商品タイプ詳細恒温水槽恒温水槽その他その他--
    タイプその他その他その他---
    温度範囲(℃)5~705~805~355~80--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました