17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Kartell S.p.A. スポイト 152.19mm#88337 500入 88337

Kartell S.p.A. スポイト 152.19mm#88337 500入

通常単価(税別)
5,800
税込単価
6,380
通常出荷日:4日目

吸引部と目盛りのあるポリエチレン製使捨てスポイト。矢が細いので、試料を正確に吸い出せます。

  • 商品タイプ
    スポイト
  • 容量 (ml)
    3
  • 材質
    PE (ポリエチレン)
  • 一目盛 (ml)
    0.5
  • サイズ (mm)
    φ13.2×152.2H
  • メーカー品番
    88337
  • TGKコード
    0198222507
  • TGK型番
    0198-22-25-07
  • 質量 (g)
    900
  • 寸法詳細 (mm)
    スポイト頭部外径:約13.2、スポイト頭部長さ:40.8
  • 仕様
    未滅菌マルチパック

型番:

88337
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

88337の仕様・寸法情報

商品タイプ
スポイト
容量(ml)
3
材質
PE (ポリエチレン)
一目盛(ml)
0.5
サイズ(mm)
φ13.2×152.2H
メーカー品番
88337
TGKコード
0198222507
TGK型番
0198-22-25-07
質量(g)
900
寸法詳細(mm)
スポイト頭部外径:約13.2、スポイト頭部長さ:40.8
仕様
未滅菌マルチパック
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
88337
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,800
( 6,380 )
4日目

詳細情報

基本情報

吸引部と目盛りのあるポリエチレン製使捨てスポイト。矢が細いので、試料を正確に吸い出せます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Kartell S.p.A. スポイト 152.19mm#88337 500入の型番88337のページです。 型番88337に関する仕様情報を記載しております。
Kartell S.p.A. スポイト 152.19mm#88337 500入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Kartell S.p.A. スポイト 152.19mm#88337 500入
Bio Plas ピペット・ストリペット
ビオラモオープンエンドピペット 綿栓付き 2mL
クライミング パスツールピペッター
アズワン パスツールピペッター
スポイト 容量(ml) 1~10
メーカーKartell S.p.A.Bio Plasアズワンクライミングアズワンアズワン
通常価格5,80017,242 -13,00019,27319,2739,806 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプスポイトピペットピペットピペットピペットスポイト
容量(ml)3521.51.5-
材質PE (ポリエチレン)PS (ポリスチレン)PS (ポリスチレン)PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)PE (ポリエチレン)
一目盛(ml)0.50.10.010.10.1-
サイズ(mm)φ13.2×152.2H-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポイトカテゴリの売れ筋ランキング