ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ラック H1500mm×W1200mm×D450mm×天地4段 増連 TS5445-4R

軽中量ラック H1500mm×W1200mm×D450mm×天地4段 増連

通常単価(税別)
17,919
税込単価
19,711
通常出荷日:8日目

【特長】・ボルトレス構造により、組立が簡単です。・200kg/段の耐荷重により、重い積載物保管時に威力...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

TS5445-4R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TS5445-4Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質
スチール
天地棚段数(段)
4
連結タイプ
連結型追加(2本支柱)
間口(mm)
1200
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1500
均等積載量(kg/段)
200
アズワン型番
61-9208-69
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
TS5445-4R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,919
( 19,711 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレス構造により、組立が簡単です。
・200kg/段の耐荷重により、重い積載物保管時に威力を発揮します。*増連型のみでの使用は出来ません。
【商品仕様】
・寸法:高さ(H)1500mm×間口(W)1200mm×奥行(D)450mm×天地4段(棚段数)
・増連
・ラック外寸:高さ(H)1503mm×間口(W)1200mm×奥行(D)453mm
・色:ホワイトグレー
・重量:33kg
・耐荷重:(等分布荷重):200kg/段
・50mmピッチで棚板調整可能です。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽中量ラック H1500mm×W1200mm×D450mm×天地4段 増連の型番TS5445-4Rのページです。 型番TS5445-4Rに関する仕様情報を記載しております。
軽中量ラック H1500mm×W1200mm×D450mm×天地4段 増連のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量ラック H1500mm×W1200mm×D450mm×天地4段 増連
軽中量ラック H1800mm×W1200mm×D450mm×天地5段 増連
軽中量ラック H1200mm×W1200mm×D300mm×天地4段 増連
軽中量ラック H2100mm×W1800mm×D450mm×天地5段 増連
軽中量ラック H1200mm×W1800mm×D300mm×天地3段 増連
軽中量ラック H1800mm×W1500mm×D600mm×天地5段 増連
メーカー双福鋼器双福鋼器双福鋼器双福鋼器双福鋼器双福鋼器
通常価格17,91921,60215,69930,05517,38532,591
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)454535
連結タイプ連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)
間口(mm)120012001200180018001500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト