ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】鋭く尖った綿球なので、やりにくかった細かな部分の清掃に使用できます。
【商品仕様】
・型式:S-S-P
・綿:両綿
・線径(mm):シャープ型
・全長(mm):80.0(±2.0)
・入数(本):100
・材質:
・ 綿部:コットン100%
・ 軸部:紙

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙

日本綿棒
工業用綿棒 (先端テーパー型)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):520円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木
4.2通常価格(税別):322円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

HUBY
工業用綿棒(先端平型0.5×3.8mm・プラ軸) FS-010SP
4通常価格(税別):1,459円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):437円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
4.5通常価格(税別):389円~

アズワン
工業用綿棒 1-6547
4.3通常価格(税別):142円~