17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ)

通常単価(税別)
31,47075,563
税込単価
34,61783,119
通常出荷日:1日目

【特長】・4-864-01…日本薬局方の小容量注射剤や1回量包装点眼剤の不溶性微粒子試験法によるテスト...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像になります。型番により商品仕様が異なります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • フィルターサイズ(mm)

  • 有効濾過面積(cm2)

  • サポートスクリーン

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

フィルターサイズ

(mm)

有効濾過面積

(cm2)

サポートスクリーン

アズワン型番

最小発注数量
Φ13・Φ25 / Φ25
0.13
PTFE(Φ0.6mm)
4-864-01
1個
Φ47
9.6
ステンレススクリーン(100メッシュ)
4-864-06
1個
Φ90
43
ステンレスエッチングスクリーン
4-864-08
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,470
( 34,617 )
1日目
65,790
( 72,369 )
1日目
75,563
( 83,119 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4-864-01…日本薬局方の小容量注射剤や1回量包装点眼剤の不溶性微粒子試験法によるテストなど、微粒子試験を行うときに使用します。
・4-864-02、4-864-03…微生物試験、微粒子試験などを行うときなど、サンプルが少量または小さな濾過面積での濾過が必要な時に使用します。
・4-864-04、4-864-05、4-864-06…微生物試験、微粒子試験などを行うときに使用します。
・4-864-07、4-864-08…比較的多量の液体を減圧濾過するときに使用します。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像になります。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ)
アズワン 減圧濾過用フィルターホルダー(ステンレスタイプ)
アドバンテック東洋 減圧濾過用フィルターホルダー(ステンレスタイプ)
減圧ろ過用フィルタホルダー KG-90/KGS-90
PTFEフィルターホルダー
ガラス製フィルターホルダー KG-47・KG-90・KGS-47
メーカーアドバンテック東洋アズワンアドバンテック東洋ケニスフロン工業アドバンテック東洋
通常価格31,470-118,708115,07467,907 -59,274 -27,689 -
通常出荷日1日目8日目15日目4日目〜6日目6日目
商品タイプフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニット
よく一緒に購入される商品

フィルターホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト