17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミラクルワイプ 2サイズ【150~600個入り】

通常単価(税別)
28,31735,256
税込単価
31,14938,782
通常出荷日:1日目

柔らかく耐久性に優れます。低発塵性と低残渣性を有しています。対応クリーンルーム環境(目安)15:51ク...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ワイパー
  • 材質
    ナイロン
  • ホワイト
  • 詳細材質
    長繊維ナイロン
  • 特長
    柔らかく耐久性に優れます。低発塵性と低残渣性を有しています。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(in)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • アズワン型番

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(in)

メーカー商品名

メーカー型番

アズワン型番

内容量

最小発注数量
4X4
ミラクルワイプ TX4004
TX4004
1-1284-01
1ケース(150枚×4袋)
1パック

600個入り

9X9
ミラクルワイプ TX4009
TX4009
1-1284-02
1ケース(50枚×3袋)
1パック

150個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,256
( 38,782 )
1日目
28,317
( 31,149 )
1日目

詳細情報

基本情報

柔らかく耐久性に優れます。
低発塵性と低残渣性を有しています。
対応クリーンルーム環境(目安)15:51クラス10~100,000(ISO Class4~8)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミラクルワイプ 2サイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミラクルワイプ 2サイズ
テクニクルー(テックスワイプ)
ベータワイプ 100入
テクニクルー(γ線滅菌済)
アルファソーブワイパー10 クリーンパック
滅菌ワイパー HSII100枚入
メーカーテックスワイプテックスワイプテックスワイプテックスワイプテックスワイプテックスワイプ
通常価格28,317-6,700 -9,1997,330 -22,51618,803
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプワイパーワイパーワイパーワイパーワイパーワイパー
材質ナイロンポリエステルポリプロピレンポリエステルポリエステルセルロース
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
詳細材質長繊維ナイロンポリエステル・セルロース外側/PP(ポリプロピレン)、内側/セルロースポリエステル・セルロースポリエステル長繊維100%(ヒートシール加工)セルロース55%・ポリエステル45%混合不織布
特長柔らかく耐久性に優れます。低発塵性と低残渣性を有しています。吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルの混合品です。耐溶剤性・耐摩耗性に優れています。吸収性が良く引裂力にも優れています。変質が少なく低発塵で、ナトリウムレベルが低いワイパーです。ウエットでもドライでも使用可能で、滅菌する事が可能です。自重の7倍の吸水性があります。酸・溶剤・エッチングの汚れに耐えます。吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルの混合品です。耐溶剤性・耐摩耗性に優れています。吸収性が良く引裂力にも優れています。変質が少なく低発塵で、ナトリウムレベルが低いワイパーです。ウエットでもドライでも使用可能で、滅菌する事が可能です。2枚重ねで吸収力に優れています。2重パック包装です。無菌室等、クリーン度の高い環境の清掃に適しています。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト