17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDスポット照明 顕微鏡用 LED-S2(色温度4000K) LED-S2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LEDスポット照明 顕微鏡用 LED-S2(色温度4000K)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LED-S2

2025年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

実体顕微鏡による観察用照明と作業・検査用照明の兼用が可能な高輝度LED照明です。
【特長】
・最新のハイパワーLEDをレンズ集光しています。
・発熱が小さく、長時間点灯しても少し暖かくなる程度です。
【仕様】
・型式:LED-S2
・タイプ:シングル(1灯式)
・重量:約640g
・電源:AC 100V、DC 5V
・光色:ニュートラルホワイト(色温度4000K、高演色タイプ)
・使用LED:フィリップスルミレッズ社製
・集光:LED専用レンズ

ご注意

  • LED-S2に調光機能はありません。

指定中の仕様・寸法情報

TGK型番
0208-75-23-53
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト