17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

共通標準試薬保存容器 茶色 20mL~100mL 52400

共通標準試薬保存容器 茶色 20mL~100mL 52400

通常単価(税別)
15,84216,643
税込単価
17,42618,307
通常出荷日:3日目

【特長】・分析用に調整したサンプルの保存に適します。・キャップ部はシール性が高く、沸点の低い溶媒を用い...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    試薬瓶
  • 中栓共通
    15
  • 外栓共通
    24
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 容量(mL)

  • 胴径(mm)

  • メーカー品番

  • TGKコード

  • 全高(mm)

  • 本体高さ(mm)

  • 平栓付高さ(mm)

  • TGK型番

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

容量

(mL)

胴径

(mm)

メーカー品番

TGKコード

全高

(mm)

本体高さ

(mm)

平栓付高さ

(mm)

TGK型番

内容量

最小発注数量
20
35~37
52400-05
0284052804
94
72
82
0284-05-28-04
1本
1個
100
55~57
52400-07
0284052806
125
104
115
0284-05-28-06
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,842
( 17,426 )
3日目
16,643
( 18,307 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分析用に調整したサンプルの保存に適します。
・キャップ部はシール性が高く、沸点の低い溶媒を用いても、溶液濃度を長期に渡り一定に保てます。
・透明共通摺合せスタンダードカプセル、目盛付き。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

共通標準試薬保存容器 茶色 20mL~100mL 52400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
共通標準試薬保存容器 茶色 20mL~100mL 52400
共通標準試薬保存容器 茶色 20mL~100mL 0284-05-28
共通標準試薬保存容器 透明 20~100mL(0284-05-28)
三商 共通摺合せ試薬瓶 細口 白 5000ml
Fine透明共通ガス洗浄瓶のみ250mL
ねじ口瓶(赤蓋付 DURAN) 容量 2000mL
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商東京硝子器械ケニス
通常価格15,842-15,842 -12,714 -22,00012,43312,418
通常出荷日3日目3日目3日目2日目2日目1日目
商品タイプ試薬瓶試薬瓶試薬瓶試薬瓶その他ガラス製容器ねじ口瓶
中栓共通151515---
外栓共通242424---
内容量1本1本1本---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験瓶・共栓瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト