17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱手袋 RT-Y・RT-Y-45L

通常単価(税別)
10,404
税込単価
11,444
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

熔融しにくく、炎に対し収縮がほとんどありません。通常空気中では燃えにくいです。耐熱・耐久・耐薬品性・切...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ
    その他
  • 仕様
    ロング
  • 仕様詳細
    水洗可
  • メーカー商品名
    耐熱手袋 RT-Y-45L
  • ダークグレー
  • 材質
    耐炎化アクリル系繊維、パラ系アラミド繊維
  • メーカー型番
    RT-Y-45L
  • 全長 (mm)
    約450
  • アズワン型番
    8-1005-01
  • 特長
    熔融しにくく、炎に対し収縮がほとんどありません。通常空気中では燃えにくいです。耐熱・耐久・耐薬品性・切創抵抗に優れています。
  • 脚注
    450℃以下でご使用ください。

型番:

EGF-37L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EGF-37Lの仕様・寸法情報

使用用途
耐熱・耐冷
商品タイプ
その他
仕様
ロング
仕様詳細
水洗可
メーカー商品名
耐熱手袋 RT-Y-45L
ダークグレー
材質
耐炎化アクリル系繊維、パラ系アラミド繊維
メーカー型番
RT-Y-45L
全長(mm)
約450
アズワン型番
8-1005-01
特長
熔融しにくく、炎に対し収縮がほとんどありません。通常空気中では燃えにくいです。耐熱・耐久・耐薬品性・切創抵抗に優れています。
脚注
450℃以下でご使用ください。

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
EGF-37L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,404
( 11,444 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

熔融しにくく、炎に対し収縮がほとんどありません。通常空気中では燃えにくいです。耐熱・耐久・耐薬品性・切創抵抗に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱手袋 RT-Y・RT-Y-45Lの型番EGF-37Lのページです。 型番EGF-37Lに関する仕様情報を記載しております。
耐熱手袋 RT-Y・RT-Y-45Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱手袋 RT-Y・RT-Y-45L
耐熱防災手袋 CGM3・CGM6
帝健 テクノーラソフト耐熱手袋
帝健 耐熱防炎手袋
耐熱手袋 T200
手袋(耐熱/アラミド繊維)
メーカー帝健帝健帝健帝健ショーワグローブエスコ
通常価格10,40413,80013,46015,2449,55110,599
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目2日目
使用用途耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷
商品タイプその他その他その他アラミドポリウレタンアラミド
仕様ロングロング-ロング背抜きロング
仕様詳細水洗可5本指洗濯可---
メーカー商品名耐熱手袋 RT-Y-45L耐熱防災手袋 CGM6 350mmテクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R耐熱防炎手袋 CGF-5R 400mm--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト