17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミナ997 丸型匣鉢のみ 997-150R MM印 997-150R

アルミナ997 丸型匣鉢のみ 997-150R MM印

通常単価(税別)
12,569
税込単価
13,826
通常出荷日:6日目

【特長】ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)・アルミナ純度:>99.7%、純...

詳細を確認
  • TGK型番
    0129-31-79-24

ご注意

  • ・型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

997-150R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

997-150Rの仕様・寸法情報

TGK型番
0129-31-79-24
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
997-150R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,569
( 13,826 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)
・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。
・試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
【商品仕様】
・ACE-997 匣鉢のみ
・型式:997-150R
・外径×高さ(mm):150×50
・用途
・電子部品材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。

ご注意

  • ・型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミナ997 丸型匣鉢のみ 997-150R MM印の型番997-150Rのページです。 型番997-150Rに関する仕様情報を記載しております。
アルミナ997 丸型匣鉢のみ 997-150R MM印のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミナ997 丸型匣鉢のみ 997-150R MM印
アルミナ 丸型匣鉢のみ ACE-150R MM印
アルミナ997 角型匣鉢のみ ACE997-150S
アルミナ997 角型匣鉢ふたのみ 997-150SC
アルミナ 丸型匣鉢のみ ACE-60R MM印
アルミナ999 丸型匣鉢のみ PSA-120R
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格12,5699,00413,1367,0733,40214,315
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
TGK型番0129-31-79-240129-31-74-050129-31-80-240129-31-80-290129-31-74-010129-31-84-04

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乳鉢カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト