ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル式オイルバス FOB-240D(室温+5~250℃) FOB-240D

デジタル式オイルバス FOB-240D(室温+5~250℃)

通常単価(税別)
80,964
税込単価
89,060
通常出荷日:6日目

温度フューズに異常温時カット機能、自己診断機能(温度センサー異常、温度異常、内部メモリー異常)付き。必...

詳細を確認
  • ヒーター容量 (W)
    1000
  • 電源
    100V
  • 外寸法 (mm)
    254×348×131Hmm 
  • 電源詳細
    AC100V 10A 50/60Hz
  • メーカー品番
    FOB-240D
  • TGKコード
    0692632453
  • TGK型番
    0692-63-24-53
  • 商品タイプ詳細
    オイルバス
  • タイプ
    定温
  • 温度範囲 (℃)
    室温+5~250
  • 槽内寸法 (mm)
    240φX130H
  • 重量 (kg)
    2.0
  • 特長1
    温度フューズに異常温時カット機能、自己診断機能(温度センサー異常、温度異常、内部メモリー異常)付き。
  • 特長2
    必ず使用温度より上のランクのシリコンオイルを使用してください。
  • 温度精度 (℃)
    ±0.1~0.5℃(撹拌時)
  • 温度調節器
    デジダル設定によるPID 制御
  • 脚注
    必ず使用温度より上のランクのシリコンオイルを使用してください。
  • 標準液量 (L)
    4.7
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

FOB-240D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FOB-240Dの仕様・寸法情報

ヒーター容量(W)
1000
電源
100V
外寸法(mm)
254×348×131Hmm 
電源詳細
AC100V 10A 50/60Hz
メーカー品番
FOB-240D
TGKコード
0692632453
TGK型番
0692-63-24-53
商品タイプ詳細
オイルバス
タイプ
定温
温度範囲(℃)
室温+5~250
槽内寸法(mm)
240φX130H
重量(kg)
2.0
特長1
温度フューズに異常温時カット機能、自己診断機能(温度センサー異常、温度異常、内部メモリー異常)付き。
特長2
必ず使用温度より上のランクのシリコンオイルを使用してください。
温度精度(℃)
±0.1~0.5℃(撹拌時)
温度調節器
デジダル設定によるPID 制御
脚注
必ず使用温度より上のランクのシリコンオイルを使用してください。
標準液量(L)
4.7
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
FOB-240D

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,964
( 89,060 )
6日目

詳細情報

基本情報

温度フューズに異常温時カット機能、自己診断機能(温度センサー異常、温度異常、内部メモリー異常)付き。必ず使用温度より上のランクのシリコンオイルを使用してください。

【特長】
・デジタル表示・設定で液温をいつも見ながら実験ができます。
・温度の安定が特長です。
・F-202スターラーで撹拌でさらに良い精度が出ます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタル式オイルバス FOB-240D(室温+5~250℃)の型番FOB-240Dのページです。 型番FOB-240Dに関する仕様情報を記載しております。
デジタル式オイルバス FOB-240D(室温+5~250℃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル式オイルバス FOB-240D(室温+5~250℃)
Fine デジタル式オイルバス FOB-240D(TGK)
ウォーターバスFWB-24S保護シート付(Rt+5~90℃)
ウォーターバスFWB-24S保護シート付(TGK)
Fineオイルバス FWB-240(Rt+5~199℃)
Fineオイルバス FWB-240(TGK)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格80,96480,96456,34456,34471,61671,616
通常出荷日6日目2日目6日目2日目6日目2日目
ヒーター容量(W)10001000500500700700
電源100V100V100V100V100V100V
外寸法(mm)254×348×131Hmm 254×348×131Hmm W252XD340XH131W252XD340XH131--
電源詳細AC100V 10A 50/60HzAC100V 10A 50/60HzAC100V 50/60Hz 5AAC100V 50/60Hz 5AAC100V 50/60Hz 7AAC100V 50/60Hz 7A
メーカー品番FOB-240DFOB-240DFWB-24SFWB-24SFWB-240FWB-240

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト