17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Kartell S.p.A 自動ピペット洗浄器 洗浄槽 サイホン管付 215

Kartell S.p.A 自動ピペット洗浄器 洗浄槽 サイホン管付

通常単価(税別)
28,382
税込単価
31,220
通常出荷日:3日目

長さ60cmまでのピペットに使えます。洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流があ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗浄機
  • 用途
    ピペット
  • 直径 (φmm)
    170
  • 高さ (mm)
    990
  • メーカー品番
    215
  • TGKコード
    0198521811
  • TGK型番
    0198-52-18-11
  • 摘要
    洗浄槽 サイホン管付き
  • 特長
    長さ60cmまでのピペットに使えます。洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。
  • 補足説明
    ピペットカゴと組合せてご使用ください。
  • 内容量
    1台

型番:

215
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

215の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗浄機
用途
ピペット
直径(φmm)
170
高さ(mm)
990
メーカー品番
215
TGKコード
0198521811
TGK型番
0198-52-18-11
摘要
洗浄槽 サイホン管付き
特長
長さ60cmまでのピペットに使えます。洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。
補足説明
ピペットカゴと組合せてご使用ください。
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
215

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,382
( 31,220 )
3日目

詳細情報

基本情報

長さ60cmまでのピペットに使えます。洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Kartell S.p.A 自動ピペット洗浄器 洗浄槽 サイホン管付の型番215のページです。 型番215に関する仕様情報を記載しております。
Kartell S.p.A 自動ピペット洗浄器 洗浄槽 サイホン管付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Kartell S.p.A 自動ピペット洗浄器 洗浄槽 サイホン管付
東京硝子器械 自動ピペット洗浄器 洗浄槽 サイホン管付
自動ピペット洗浄器 サイホン付 #217
ピペット自動洗浄器
超音波洗浄機(ヒーター付)
硫酸槽(ハンドル付き)
メーカーKartell S.p.A.東京硝子器械東京硝子器械コクゴケニスアズワン
通常価格28,38228,38227,8247,200 -97,262 -15,974 -
通常出荷日3日目3日目3日目7日目〜7日目〜1日目
商品タイプ洗浄機洗浄機洗浄機洗浄機超音波清浄機洗浄機
用途ピペットピペットピペットピペット卓上型その他
直径(φmm)170-----
高さ(mm)990-----
メーカー品番215-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト