17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウィングモップシリーズ

通常単価(税別)
8,094
税込単価
8,903
通常出荷日:1日目

清掃後の水分量が少ないため衛生的で滑り防止効果もあります。スポンジ表面の乾燥が速く細菌の増殖を抑えます...

詳細を確認
  • 特長
    清掃後の水分量が少ないため衛生的で滑り防止効果もあります。スポンジ表面の乾燥が速く細菌の増殖を抑えます。バケツの中で数回上下するだけで、容易に汚れが取れます。

型番:

046-0020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

046-0020の仕様・寸法情報

商品タイプ
モップ
モップタイプ
モップ
メーカー商品名
ウィングモップ モップ
メーカー型番
モップ
詳細サイズ(mm)
300X1380
アズワン型番
0-8769-02
特長
清掃後の水分量が少ないため衛生的で滑り防止効果もあります。スポンジ表面の乾燥が速く細菌の増殖を抑えます。バケツの中で数回上下するだけで、容易に汚れが取れます。
材質
ステンレス(SUS304)

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • モップタイプ

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 詳細サイズ(mm)

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
046-0020

商品タイプ

モップタイプ

メーカー商品名

メーカー型番

詳細サイズ

(mm)

アズワン型番

材質

最小発注数量
モップ
モップ
ウィングモップ モップ
モップ
300X1380
0-8769-02
ステンレス(SUS304)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,094
( 8,903 )
1日目

詳細情報

基本情報

清掃後の水分量が少ないため衛生的で滑り防止効果もあります。スポンジ表面の乾燥が速く細菌の増殖を抑えます。バケツの中で数回上下するだけで、容易に汚れが取れます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウィングモップシリーズの型番046-0020のページです。 型番046-0020に関する仕様情報を記載しております。
ウィングモップシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウィングモップシリーズ
ウィングモップ・バケツ
315x325x265mm/13L モップ絞り器
ステップスクイザー
体育館モップ 45cm・60cm・90cm
スクイザー ジョイステップ
メーカーミヅシマ工業アズワンエスコテラモト八ツ矢工業山崎産業
通常価格8,0948,3008,41924,3192,604 -28,717
通常出荷日1日目1日目1日目4日目6日目1日目
特長清掃後の水分量が少ないため衛生的で滑り防止効果もあります。スポンジ表面の乾燥が速く細菌の増殖を抑えます。バケツの中で数回上下するだけで、容易に汚れが取れます。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト