17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

密閉式ステンレスタンク 吊り下げ CTB-24 A型NBRパッキン付 10L

密閉式ステンレスタンク 吊り下げ CTB-24 A型NBRパッキン付 10L CTB-24/PNA
通常単価(税別)
16,209
税込単価
17,830
通常出荷日:26日目

【特長】・液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。・吊り下げ用のツルがついており、...

詳細を確認

型番:

CTB-24/PNA
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CTB-24/PNAの仕様・寸法情報

商品タイプ
密閉タンク
容量(L)
10.0~19.9
材質
SUS304
容量詳細(L)
10
サイズ(mm)
Φ240×H240
材質詳細
容器材質:SUS304・パッキン:NBR
アズワン型番
61-0744-91
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
CTB-24/PNA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,209
( 17,830 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
・吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
【商品仕様】
・寸法(mm):φ240×H240
・容量:10L
・容器材質:SUS304・パッキン/NBR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

密閉式ステンレスタンク 吊り下げ CTB-24 A型NBRパッキン付 10Lの型番CTB-24/PNAのページです。 型番CTB-24/PNAに関する仕様情報を記載しております。
密閉式ステンレスタンク 吊り下げ CTB-24 A型NBRパッキン付 10Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密閉式ステンレスタンク 吊り下げ CTB-24 A型NBRパッキン付 10L
密閉式ステンレスタンク 吊り下げ CTB-30 A型ネオプレンパッキン付 20L
密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-27 A型EPDMパッキン付 15L
密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-30 A型ネオプレンパッキン付 20L
小容量ステンレス加圧タンク TP-316Lシリーズ
小容量ステンレス加圧タンク
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)ユニコントロールズユニコントロールズ
通常価格16,20920,98817,69419,576108,000 -78,620 -
通常出荷日26日目19日目26日目26日目1日目〜5日目
商品タイプ密閉タンク密閉タンク密閉タンク密閉タンク加圧タンク加圧タンク
容量(L)10.0~19.920~5910.0~19.920~59~4.9~4.9
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS316LSUS304
容量詳細(L)10201520--
サイズ(mm)Φ240×H240Φ300×H300Φ270×H270Φ300×H300--
よく一緒に購入される商品

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト