17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

帝健 耐熱防炎手袋

通常単価(税別)
15,244
税込単価
16,768
通常出荷日:1日目

【特長】・生地が柔らかく作業性に優れます・何回洗濯しても伸縮はほとんどありません。

  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ
    アラミド
  • 仕様
    ロング
  • 耐熱温度 (℃)
    200~400
  • メーカー商品名
    耐熱防炎手袋 CGF-5R 400mm
  • 材質
    表地/メタ系アラミド繊維(テイジンコーネックスニット)100%、裏地/綿100%
  • メーカー型番
    CGF-5R
  • 全長 (mm)
    約400
  • アズワン型番
    2-303-01

型番:

CGF-5R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CGF-5Rの仕様・寸法情報

使用用途
耐熱・耐冷
商品タイプ
アラミド
仕様
ロング
耐熱温度(℃)
200~400
メーカー商品名
耐熱防炎手袋 CGF-5R 400mm
材質
表地/メタ系アラミド繊維(テイジンコーネックスニット)100%、裏地/綿100%
メーカー型番
CGF-5R
全長(mm)
約400
アズワン型番
2-303-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CGF-5R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,244
( 16,768 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・生地が柔らかく作業性に優れます
・何回洗濯しても伸縮はほとんどありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帝健 耐熱防炎手袋の型番CGF-5Rのページです。 型番CGF-5Rに関する仕様情報を記載しております。
帝健 耐熱防炎手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帝健 耐熱防炎手袋
帝健 テクノーラソフト耐熱手袋
耐熱防災手袋 CGM3・CGM6
耐熱手袋 RT-Y・RT-Y-45L
耐熱防炎手袋,ロング
耐熱手袋 T200
メーカー帝健帝健帝健帝健アズワンショーワグローブ
通常価格15,24413,46013,80012,65315,2449,887
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
使用用途耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷
商品タイプアラミドその他その他その他アラミドポリウレタン
仕様ロング-ロングロングロング背抜き
耐熱温度(℃)200~400400----
メーカー商品名耐熱防炎手袋 CGF-5R 400mmテクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R耐熱防災手袋 CGM6 350mm耐熱手袋 RT-Y-45L--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト