17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス加圧容器 TA253 TA253

ステンレス加圧容器 TA253

通常単価(税別)
354,791
税込単価
390,270

【特長】・材料の入った内容器を入れるタンクなので、本体の洗浄は不要です。【商品...

詳細情報を確認する
  • アズワン型番
    61-3520-29

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

TA253
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TA253の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3520-29
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA253
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
354,791
( 390,270 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材料の入った内容器を入れるタンクなので、本体の洗浄は不要です。
【商品仕様】
・材質:本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(二トリルゴム)
・使用圧力:0.49MPa以下
・容量:23.7L
・全高:475mm
・内径:259mm
・重量:24.2kg

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス加圧容器 TA253の型番TA253のページです。 型番TA253に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス加圧容器 TA253のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス加圧容器 TA253
ステンレス加圧容器 TM39B-SR
ステンレス加圧容器 TM30B-SR
ステンレス加圧容器(液面計付) TM20SRV-LG
ステンレス加圧容器(液面計付) TM21SRV-LG
ステンレス加圧容器(液面計付) TM39B-SR-LG
メーカーユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズ
通常価格354,791133,711127,938113,75568,556154,329
通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目10日目
アズワン型番61-3520-2961-3520-4161-3520-3961-3520-3761-3520-3661-3520-42

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

加圧容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト