17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

定量ポンプMGI-25-N-VCF-6 MGI-25-N-CVCF-6

定量ポンプMGI-25-N-VCF-6

通常単価(税別)
100,000
税込単価
110,000
通常出荷日:12日目

【特長】・接液部の丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現・いかなる方向から直接噴流を受けても内...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-4441-46

型番:

MGI-25-N-CVCF-6
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MGI-25-N-CVCF-6の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-4441-46
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
MGI-25-N-CVCF-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,000
( 110,000 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液部の丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現
・いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らないJIS防水保護等級6準拠
・フリー電源や暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示など使いやすさを追求
【商品仕様】
・電源:単相90~230V 50/60Hz
・最大吐出量:25ml/min
・最大吐出圧力:1MPa
・最大ストローク長:1.4mm(使用可能範囲:20~100%)
・ストローク数:0~50spm
・接液部材質:ポンプヘッド:PVC、弁:セラミック、Oリング:FKM
・接続:φ6×φ11PVCホース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

定量ポンプMGI-25-N-VCF-6の型番MGI-25-N-CVCF-6のページです。 型番MGI-25-N-CVCF-6に関する仕様情報を記載しております。
定量ポンプMGI-25-N-VCF-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
定量ポンプMGI-25-N-VCF-6
定量ポンプMGI-100-N-VCF-6
定量ポンプMGI-200-N-VCF-6
定量ポンプMGI-50-N-VCF-6
定量ポンプMGI-500-N-VCF-6
定量ポンプMGI-25-N-TTT-6T
メーカー共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧
通常価格100,000112,700112,700100,000117,600156,800
通常出荷日12日目12日目12日目12日目15日目12日目
アズワン型番61-4441-4661-4441-4861-4441-4961-4441-4761-4441-5161-4441-52

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト