17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラマン分光用フィルター RSF-25Cシリーズ

ラマン分光用フィルター RSF-25Cシリーズ

通常単価(税別)
82,418
税込単価
90,660
通常出荷日:15日目~19日目

【特長】・励起レーザ光をカットし、鋭い立ち上がりで長波長側のラマンシフト光を高い透過率で抽出することが...

詳細を確認
  • カット帯域光学濃度(平均)
    6
未確定 21 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 透過帯域波長

  • 透過帯域透過率

  • レーザ波長

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

透過帯域波長

透過帯域透過率

レーザ波長

アズワン型番

最小発注数量
1077.8~2000.0nm
>90%
1064nm
61-6957-26
1個
1336.1~2000.0nm
>90%
1319nm
61-6957-27
1個
329.2~733.1nm
>80%
325nm
61-6957-07
1個
359.6~800.8nm
>90%
355nm
61-6957-08
1個
368.5~820.6nm
>90%
363.8nm
61-6957-09
1個
447.3~996.1nm
>90%
441.6nm
61-6957-10
1個
463.9~668.4nm
>90%
457.9nm
61-6957-11
1個
479.1~683.9nm
>90%
473nm
61-6957-12
1個
494.3~1100.8nm
>90%
488nm
61-6957-13
1個
521.2~1160.5nm
>90%
514.5nm
61-6957-14
1個
538.9~1200.0nm
>90%
532nm
61-6957-15
1個
568.7~1266.3nm
>90%
561.4nm
61-6957-16
1個
575.6~1281.7nm
>90%
568.2nm
61-6957-17
1個
641.0~1427.4nm
>90%
632.8nm
61-6957-18
1個
655.5~1459.6nm
>90%
647.1nm
61-6957-19
1個
672.6~1497.7nm
>90%
664nm
61-6957-20
1個
790.1~1008.0nm
>90%
780nm
61-6957-21
1個
795.2~1770.7nm
>90%
785nm
61-6957-22
1個
818.5~1822.6nm
>90%
808nm
61-6957-23
1個
840.8~1872.2nm
>90%
830nm
61-6957-24
1個
992.7~2000.0nm
>90%
980nm
61-6957-25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,418
( 90,660 )
15日目
82,418
( 90,660 )
15日目
82,418
( 90,660 )
15日目
82,418
( 90,660 )
15日目
82,418
( 90,660 )
15日目
82,418
( 90,660 )
15日目
82,418
( 90,660 )
15日目
82,418
( 90,660 )
15日目
82,418
( 90,660 )
15日目
82,418
( 90,660 )
15日目
82,418
( 90,660 )
19日目
82,418
( 90,660 )
15日目
82,418
( 90,660 )
15日目
82,418
( 90,660 )
15日目
82,418
( 90,660 )
15日目
82,418
( 90,660 )
15日目
82,418
( 90,660 )
15日目
82,418
( 90,660 )
15日目
82,418
( 90,660 )
15日目
82,418
( 90,660 )
15日目
82,418
( 90,660 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・励起レーザ光をカットし、鋭い立ち上がりで長波長側のラマンシフト光を高い透過率で抽出することができます。
・ラマン散乱の微弱な光を検出する際に使用することができます。
・レーザの波長では、OD6と優れた光遮断特性をもち、透過帯では90%を越える透過率をもつフィルターです(RSF-25C-325RUは80%以上)。
・誘電体多層膜コートのため、膜による光の吸収はほとんどありません。
・※入射角度0°以外で使用した場合、透過率波長特性が変わる可能性があります。
・※一般的に、入射角度が大きい程、波長特性は短波長側へシフトします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラマン分光用フィルター RSF-25Cシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラマン分光用フィルター RSF-25Cシリーズ
ノッチフィルター NF-25C05シリーズ
炭素棒 C-75
アクリル製フィルター板(プラスチック多孔質フィルター板)
硬質ポリエチレン製フィルター板(プラスチック多孔質フィルター板)
ポリプロピレン製フィルター板
メーカーシグマ光機アズワンケニスアズワンアズワンアズワン
通常価格82,41831,3003,76112,100 -12,700 -6,042 -
通常出荷日15日目〜15日目〜4日目26日目26日目15日目〜
カット帯域光学濃度(平均)6-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト