17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PFAガス洗浄器 500ml F-3013-02

PFAガス洗浄器 500ml

通常単価(税別)
115,640
税込単価
127,204
通常出荷日:8日目

【特長】・ガス洗浄器はオールふっ素樹脂製です。・上部、下部の接続は、PTFE パッキンとネジ止めになり...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-4387-55

型番:

F-3013-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-3013-02の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-4387-55
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-3013-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,640
( 127,204 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス洗浄器はオールふっ素樹脂製です。
・上部、下部の接続は、PTFE パッキンとネジ止めになり、ガス注入はPFAチューブを通り下部のPTFEボールフィルターに接続されていますので、ガスの洗浄面積が広くなっております。
【商品仕様】
・容量:500mL
・管外径:53
・高さ:280
・総高さ:330
・接続外径:8φ
・PTFEフィルター径:35φ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFAガス洗浄器 500mlの型番F-3013-02のページです。 型番F-3013-02に関する仕様情報を記載しております。
PFAガス洗浄器 500mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFAガス洗浄器 500ml
PFAガス洗浄器 F-3013シリーズ
PFAガス洗浄瓶 容量 100ml~1000ml
ガス洗浄瓶 100~5000mL
PFAバット
PCガス洗浄瓶 2L
メーカーフロン工業アズワンアズワンアズワンアズワンコクゴ
通常価格115,640115,64050,794 -3,550 -15,506 -8,500
通常出荷日8日目8日目1日目1日目1日目7日目
アズワン型番61-4387-55-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト